7DN-065060-000015411

132H1196

NXN06506-X0T0NSV-0000000000+LS60

NXN06506-X0T0NSV-0000000000+LS60
Vacon Блок випрямляча
525–690 В~(640–1100 Впос. стр), 650 А,IP00
Без пан. місц. керування (NXN)
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: Немає опцій
B Slot: Немає опцій
C Slot: Немає опцій
D Slot: Немає опцій
E Slot: Немає опцій
Manual: Англійська
Корпус 09 INU

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: NXN06506-X0T0NSV-0000000000+LS60
Змінити конфігурацію

Інформація про продукт

Вага брутто 67 kg
Bага нетто 66 kg
Об'єм 0 l
EAN 5714853298471

VACON NX_

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції NXN Блок випрямляча
Настроюваний привод +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Механічна модифікація S Станд. прив. з пов. охол.
Напруга в мережі 6- 525–690 В~(640–1100 Впос. стр)
Струм 0650 650 А
Консоль керування X Без пан. місц. керування (NXN)
Корпус 0 IP00
EMC, рівні випромінювання T IEC61800-3 для IT-мереж
Гальмівний переривач 0 Без гальма
Електрична модифікація N 6-імп. без дрос. для зап. агр.
Модифікації карти V- Пряме з’єдн. з лак. платами
Транспортувальне упакування +GSCB Карт. кор. як трансп. упак.
+W Гарантійний період +WT01 Гарантія 12/18 місяців (+WT01)
Опція фланш-панелі +QGNO Без панелі кабелепров.
Додатковий слот A 00 Немає опцій
Додатковий слот В 00 Немає опцій
Додатковий слот С 00 Немає опцій
Додатковий слот D 00 Немає опцій
Додатковий слот E 00 Немає опцій
Мовний пакет мікропрограми +FL00 Без мовного пакета у NXN
Рівень документації +DPAP Роздруковані інструкції
Бажана мова документації +DLUK Англійська
Системне ПЗ +FNN00 Без системн. ПЗ у NXN
Ліцензія ПЗ NONE Без ліцензійнії ПЗ
Прикладна програма +A000 Немає спеціалізованої програми
Набір параметрів NONE Немає
Параметр двигуна за замовч. +LS60 Част. двигуна за замовч. 60Гц
Опції маркування +LPC1 Без дод. маркування
Спец. структура BoM +SPC0 Стандартна конфігурація BoM
Схвалено СЕ +GACE Схвалено СЕ
Схвалено UL +GAUL Схвалено UL
Схвалення RCM +GACT
Схвал. для морського викор. NONE Немає схвал. для морс. викор.
Схвалено КС +GAKC Схвалено в Кореї
Схвалено в Україні +GAUA Схвалено в Україні
Схвалено EAC +GAEA Схвалено EAC
Регіон -R00 Міжнародний (-R00)
Типорозмір FI09 Корпус 09 INU
Ідентифікація підсімейства NONE Звичайн. клієнт замовив
Специф. для клієн. вар. потуж. NONE Номінальна потужність
Типовий код деталі 1 7DN-065060
Типовий код деталі 2 -000015411
Текст позиції продажу FI0906506-0T
Код моделі 01 NXN06506-X0T0NSV-
Код моделі 02 0000000000
Код моделі 04 +LS60
Розрахована нетто-вага [кг] 65
Розрахована брутто-вага [кг] 66
Низьке перевант. двигуна [кВт] 410
Вис. пот. дв. при перев. [кВт] -
Габаритні розміри (мм) 239X1030X372
Постійний струм (НП) [A] 770
Постійний струм (ВП) [A] 600
Каталог продукції NO_VIEW ПЕРЕГЛЯД ВІДСУТНІЙ
Префікс VXSNXLM 7
Платформа VXSNXLM D
Складський код деталі 1 7DN-065060-118N66
Номер елемента 7DN-065060
перевірити заповнення OK
Calculated Net Weight 66
Help Counter 1
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality