7DB-002252-000023660

132H0458

NXB00225-A2T08SV-A100000000+QGLM

NXB00225-A2T08SV-A100000000+QGLM
Vacon Блок гальмівного перерив.
380–500 В змінного струму, 22 А,IP21/NEMA1
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: Немає опцій
C Slot: Немає опцій
D Slot: Немає опцій
E Slot: Немає опцій
Manual: Англійська
FR06

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: NXB00225-A2T08SV-A100000000+QGLM
Змінити конфігурацію

Інформація про продукт

Вага брутто 19.5 kg
Bага нетто 18.5 kg
Об'єм 0 l
EAN 5714853290703

VACON NX_

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції NXB Блок гальмівного перерив.
Настроюваний привод +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Механічна модифікація S Станд. прив. з пов. охол.
Напруга в мережі 5- 380–500 В змінного струму
Струм 0022 22 А
Консоль керування A Алфавітно-цифровий дисплей
Корпус 2 IP21/NEMA1
EMC, рівні випромінювання T IEC61800-3 для IT-мереж
Гальмівний переривач 0 Без гальма
Електрична модифікація 8 Блок гальмівного перерив. BCU
Модифікації карти V- Пряме з’єдн. з лак. платами
Транспортувальне упакування +GSCB Карт. кор. як трансп. упак.
+W Гарантійний період +WT01 Гарантія 12/18 місяців (+WT01)
Опція фланш-панелі +QGLM Метрична панель каналу
Додатковий слот A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Додатковий слот В 00 Немає опцій
Додатковий слот С 00 Немає опцій
Додатковий слот D 00 Немає опцій
Додатковий слот E 00 Немає опцій
Мовний пакет мікропрограми +FL22 Мова мп;UK,FR,IT,ES,PT;WestEur
Рівень документації +DPAP Роздруковані інструкції
Бажана мова документації +DLUK Англійська
Системне ПЗ +FNP02 Системне ПЗ NXP
Ліцензія ПЗ NONE Без ліцензійнії ПЗ
Прикладна програма +ABFIFF01 Блок гальмівного перерив. NXB
Набір параметрів NONE Немає
Параметр двигуна за замовч. +LS50 Част. двигуна за замовч. 50Гц
Опції маркування +LPC1 Без дод. маркування
Спец. структура BoM +SPC0 Стандартна конфігурація BoM
Схвалено СЕ +GACE Схвалено СЕ
Схвалено UL +GAUL Схвалено UL
Схвалення RCM +GACT
Схвал. для морського викор. NONE Немає схвал. для морс. викор.
Схвалено КС +GAKC Схвалено в Кореї
Схвалено в Україні +GAUA Схвалено в Україні
Схвалено EAC +GAEA Схвалено EAC
Регіон -R00 Міжнародний (-R00)
Типорозмір FR06 FR06
Ідентифікація підсімейства NONE Звичайн. клієнт замовив
Специф. для клієн. вар. потуж. NONE Номінальна потужність
Типовий код деталі 1 7DB-002252
Типовий код деталі 2 -000023660
Текст позиції продажу FR0600225-2T
Код моделі 01 NXB00225-A2T08SV-
Код моделі 02 A100000000+QGLM
Розрахована нетто-вага [кг] 16
Розрахована брутто-вага [кг] 17
Низьке перевант. двигуна [кВт] 2X14
Вис. пот. дв. при перев. [кВт] 7.5
Габаритні розміри (мм) 195X557X237
Постійний струм (ВП) [A] 16
Каталог продукції NO_VIEW ПЕРЕГЛЯД ВІДСУТНІЙ
Префікс VXSNXLM 7
Платформа VXSNXLM D
Складський код деталі 1 7DB-002252-118M2V
Номер елемента 7DB-002252
перевірити заповнення OK
Calculated Net Weight 18.5
Help Counter 1
Завод із рядка замовлення B503
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality