7DB-016850-000023641

132H1465

NXB01685-A0T08SG-A800000000

NXB01685-A0T08SG-A800000000
Vacon Блок гальмівного перерив.
380–500 В змінного струму, 168 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: якA1,AI,AO,10Вref гальв відок
B Slot: Немає опцій
C Slot: Немає опцій
D Slot: Немає опцій
E Slot: Немає опцій
Manual: Англійська
Корпус 09 INU

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: NXB01685-A0T08SG-A800000000
Змінити конфігурацію

Інформація про продукт

Вага брутто 68 kg
Bага нетто 67 kg
Об'єм 0 l
EAN 5714853301096

VACON NX_

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції NXB Блок гальмівного перерив.
Настроюваний привод +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Механічна модифікація S Станд. прив. з пов. охол.
Напруга в мережі 5- 380–500 В змінного струму
Струм 0168 168 А
Консоль керування A Алфавітно-цифровий дисплей
Корпус 0 IP00
EMC, рівні випромінювання T IEC61800-3 для IT-мереж
Гальмівний переривач 0 Без гальма
Електрична модифікація 8 Блок гальмівного перерив. BCU
Модифікації карти G- Волок. з'єднання + лак. др.пл.
Транспортувальне упакування +GSCB Карт. кор. як трансп. упак.
+W Гарантійний період +WT01 Гарантія 12/18 місяців (+WT01)
Опція фланш-панелі +QGNO Без панелі кабелепров.
Додатковий слот A A8 якA1,AI,AO,10Вref гальв відок
Додатковий слот В 00 Немає опцій
Додатковий слот С 00 Немає опцій
Додатковий слот D 00 Немає опцій
Додатковий слот E 00 Немає опцій
Мовний пакет мікропрограми +FL22 Мова мп;UK,FR,IT,ES,PT;WestEur
Рівень документації +DPAP Роздруковані інструкції
Бажана мова документації +DLUK Англійська
Системне ПЗ +FNP02 Системне ПЗ NXP
Ліцензія ПЗ NONE Без ліцензійнії ПЗ
Прикладна програма +ABFIFF01 Блок гальмівного перерив. NXB
Набір параметрів NONE Немає
Параметр двигуна за замовч. +LS50 Част. двигуна за замовч. 50Гц
Опції маркування +LPC1 Без дод. маркування
Спец. структура BoM +SPC0 Стандартна конфігурація BoM
Схвалено СЕ +GACE Схвалено СЕ
Схвалено UL +GAUL Схвалено UL
Схвалення RCM +GACT
Схвал. для морського викор. NONE Немає схвал. для морс. викор.
Схвалено КС +GAKC Схвалено в Кореї
Схвалено в Україні +GAUA Схвалено в Україні
Схвалено EAC +GAEA Схвалено EAC
Регіон -R00 Міжнародний (-R00)
Типорозмір FI09 Корпус 09 INU
Ідентифікація підсімейства NONE Звичайн. клієнт замовив
Специф. для клієн. вар. потуж. NONE Номінальна потужність
Типовий код деталі 1 7DB-016850
Типовий код деталі 2 -000023641
Текст позиції продажу FI0901685-0T
Код моделі 01 NXB01685-A0T08SG-
Код моделі 02 A800000000
Розрахована нетто-вага [кг] 67
Розрахована брутто-вага [кг] 68
Низьке перевант. двигуна [кВт] 2X107
Вис. пот. дв. при перев. [кВт] -
Габаритні розміри (мм) 239X1030X372
Постійний струм (НП) [A] 2X168
Постійний струм (ВП) [A] XXX
Каталог продукції NO_VIEW ПЕРЕГЛЯД ВІДСУТНІЙ
Префікс VXSNXLM 7
Платформа VXSNXLM D
Складський код деталі 1 7DB-016850-118NAB
Номер елемента 7DB-016850
перевірити заповнення OK
Calculated Net Weight 67
Help Counter 1
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality