7DA-046050-000026557

132H0606

NXA04605-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GAAB+SPXC

NXA04605-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GAAB+SPXC
Vacon Блок акт. периф. обл.
380–500 В змінного струму, 460 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: B5,3RO(NO)
D Slot: Немає опцій
E Slot: Немає опцій
Manual: Англійська
FR10 INU

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: NXA04605-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GAAB+SPXC
Змінити конфігурацію

Інформація про продукт

Вага брутто 101 kg
Bага нетто 100 kg
Об'єм 0 l
EAN 5714853292134

VACON NX_

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції NXA Блок акт. периф. обл.
Настроюваний привод +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Механічна модифікація S Станд. прив. з пов. охол.
Напруга в мережі 5- 380–500 В змінного струму
Струм 0460 460 А
Консоль керування A Алфавітно-цифровий дисплей
Корпус 0 IP00
EMC, рівні випромінювання T IEC61800-3 для IT-мереж
Гальмівний переривач 0 Без гальма
Електрична модифікація 2 Модуль AFE без LCL
Модифікації карти G- Волок. з'єднання + лак. др.пл.
Транспортувальне упакування +GSNT Без упакування
+W Гарантійний період +WT01 Гарантія 12/18 місяців (+WT01)
Опція фланш-панелі +QGNO Без панелі кабелепров.
Додатковий слот A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Додатковий слот В A2 A2,2RO(NO/NC)
Додатковий слот С B5 B5,3RO(NO)
Додатковий слот D 00 Немає опцій
Додатковий слот E 00 Немає опцій
Мовний пакет мікропрограми +FL22 Мова мп;UK,FR,IT,ES,PT;WestEur
Рівень документації +DPAP Роздруковані інструкції
Бажана мова документації +DLUK Англійська
Системне ПЗ +FNP02 Системне ПЗ NXP
Ліцензія ПЗ NONE Без ліцензійнії ПЗ
Прикладна програма +ARFIFF02 Застос. AFE NXA, NXI, NXP
Набір параметрів NONE Немає
Параметр двигуна за замовч. +LS50 Част. двигуна за замовч. 50Гц
Опції маркування +LPC1 Без дод. маркування
Спец. структура BoM +SPC0 Стандартна конфігурація BoM
Схвалено СЕ +GACE Схвалено СЕ
Схвалено UL +GAUL Схвалено UL
Схвалення RCM +GACT Схвалення RCM N16307
Схвал. для морського викор. +GAAB Американс. бюро судноплавства
Схвалено КС +GAKC Схвалено в Кореї
Схвалено в Україні +GAUA Схвалено в Україні
Схвалено EAC +GAEA Схвалено EAC
Регіон -R00 Міжнародний (-R00)
Типорозмір FI10 FR10 INU
Ідентифікація підсімейства +SPXC Підконф. VEO, лише Summium
Специф. для клієн. вар. потуж. NONE Номінальна потужність
Типовий код деталі 1 7DA-046050
Типовий код деталі 2 -000026557
Текст позиції продажу FI1004605-0T
Код моделі 01 NXA04605-A0T02SG-
Код моделі 02 A1A2B50000
Код моделі 04 +GSNT
Код моделі 05 +GAAB
Код моделі 06 +SPXC
Розрахована нетто-вага [кг] 97
Розрахована брутто-вага [кг] 98
Низьке перевант. двигуна [кВт] 309
Вис. пот. дв. при перев. [кВт] 258
Габаритні розміри (мм) 239X1032X552
Постійний струм (НП) [A] 495
Постійний струм (ВП) [A] 307
Каталог продукції NO_VIEW ПЕРЕГЛЯД ВІДСУТНІЙ
Префікс VXSNXLM 7
Платформа VXSNXLM D
Складський код деталі 1 7DA-046050-1186KU
Номер елемента 7DA-046050
перевірити заповнення OK
Calculated Net Weight 100
Help Counter 1
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality