7DA-103060-000025813

132H0792

NXA10306-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GALR+SPXC

NXA10306-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GALR+SPXC
Vacon Блок акт. периф. обл.
525–690 В~(640–1100 Впос. стр), 1030 А,IP00
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Без гальма
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: B5,3RO(NO)
D Slot: Немає опцій
E Slot: Немає опцій
Manual: Англійська
FR13 INU

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: NXA10306-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GALR+SPXC

Інформація про продукт

Вага брутто 307 kg
Bага нетто 306 kg
Об'єм 0 l
EAN 5714853294145

VACON NX_

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції NXA Блок акт. периф. обл.
Настроюваний привод +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Механічна модифікація S Станд. прив. з пов. охол.
Напруга в мережі 6- 525–690 В~(640–1100 Впос. стр)
Струм 1030 1030 А
Консоль керування A Алфавітно-цифровий дисплей
Корпус 0 IP00
EMC, рівні випромінювання T IEC61800-3 для IT-мереж
Гальмівний переривач 0 Без гальма
Електрична модифікація 2 Модуль AFE без LCL
Модифікації карти G- Волок. з'єднання + лак. др.пл.
Транспортувальне упакування +GSNT Без упакування
+W Гарантійний період +WT01 Гарантія 12/18 місяців (+WT01)
Опція фланш-панелі +QGNO Без панелі кабелепров.
Додатковий слот A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Додатковий слот В A2 A2,2RO(NO/NC)
Додатковий слот С B5 B5,3RO(NO)
Додатковий слот D 00 Немає опцій
Додатковий слот E 00 Немає опцій
Мовний пакет мікропрограми +FL22 Мова мп;UK,FR,IT,ES,PT;WestEur
Рівень документації +DPAP Роздруковані інструкції
Бажана мова документації +DLUK Англійська
Системне ПЗ +FNP02 Системне ПЗ NXP
Ліцензія ПЗ NONE Без ліцензійнії ПЗ
Прикладна програма +ARFIFF02 Застос. AFE NXA, NXI, NXP
Набір параметрів NONE Немає
Параметр двигуна за замовч. +LS50 Част. двигуна за замовч. 50Гц
Опції маркування +LPC1 Без дод. маркування
Спец. структура BoM +SPC0 Стандартна конфігурація BoM
Схвалено СЕ +GACE Схвалено СЕ
Схвалено UL +GAUL Схвалено UL
Схвалення RCM +GACT
Схвал. для морського викор. +GALR Регістр судноплавства Ллойда
Схвалено КС +GAKC Схвалено в Кореї
Схвалено в Україні +GAUA Схвалено в Україні
Схвалено EAC +GAEA Схвалено EAC
Регіон -R00 Міжнародний (-R00)
Типорозмір FI13 FR13 INU
Ідентифікація підсімейства +SPXC Підконф. VEO, лише Summium
Специф. для клієн. вар. потуж. NONE Номінальна потужність
Типовий код деталі 1 7DA-103060
Типовий код деталі 2 -000025813
Текст позиції продажу FI1310306-0T
Код моделі 01 NXA10306-A0T02SG-
Код моделі 02 A1A2B50000
Код моделі 04 +GSNT
Код моделі 05 +GALR
Код моделі 06 +SPXC
Розрахована нетто-вага [кг] 292
Розрахована брутто-вага [кг] 293
Низьке перевант. двигуна [кВт] 1194
Вис. пот. дв. при перев. [кВт] 1065
Габаритні розміри (мм) 708X1030X553
Постійний струм (НП) [A] 1214
Постійний струм (ВП) [A] 1084
Каталог продукції NO_VIEW ПЕРЕГЛЯД ВІДСУТНІЙ
Префікс VXSNXLM 7
Платформа VXSNXLM D
Складський код деталі 1 7DA-103060-1187JB
Номер елемента 7DA-103060
перевірити заповнення OK
Calculated Net Weight 306
Help Counter 1
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality