VFG 21, PN 16, DN 32, 16 m³/h, Príruba

065B2505

VFG21 PN16 32/16 2-cestný prírubový, prívod/spiatočka

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 13.028 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 11.689 Kilogram
Objem 21.289 Liter
EAN 5702421804223

 

Alt. médium Roztok glykolu do 30%
Charakteristika prietoku Lineárne optimalizovaná
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VFG21 PN16 32/16 2-cestný prírubový, prívod/spiatočka
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcia Prepúšťanie tlaku
Hodnoty Kvs [m³/h] 16 m³/h
Kavitačný faktor 0.55
Kavitačný faktor 100% 0.38
Kavitačný faktor 25% 0.64
Kavitačný faktor 50% 0.57
Kavitačný faktor 75% 0.55
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Materiál sedla ventilu Nerezová oceľ, mat. č. 1.4021
Materiál telesa ventilu Šedá liatina EN-GJL-250 (GG-25)
Materiál tesnenia EPDM
Materiál ventilovej kuželky Nerezová oceľ, mat. č. 1.4404
Menovitý tlak [bar] 16 bar
Montážna verzia voľné
Netesnosť cez otvor max. [% Kvs] 0.01
pH média [max.] 10
pH média [min.] 7
Poloha vretena Bez napätia otvorený
Použitie Centrálne zásobovanie teplom
Počet otvorov 2
Priemer [mm] 32 mm
Produktová skupina Pressure flow controllers
Prípustné médium District heating/cooling circulation water
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] 16 bar
Teplota média [°C] [max.] 150 °C
Teplota média [°C] [min.] 2 °C
Tlaková trieda PN 16
Typ VFG 21
Typy pripojenia Príruba
Veľkosť ventilu DN 32
Zdvih (mm) 9 mm

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality