Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Shows 11 product(s)
VRH 60 25-80 bar
Prietok [l/min] [Max]: 60.00, Prietok [gpm] [Max]: 15.800, 25 barg - 80 barg, 362 psig - 1160 psig
VRH 60 80-140 bar
Prietok [l/min] [Max]: 60.00, Prietok [gpm] [Max]: 15.800, 80 barg - 140 barg, 1160 psig - 2030 psig
VRH 120 25-80 bar
Prietok [l/min] [Max]: 120.00, Prietok [gpm] [Max]: 31.700, 25 barg - 80 barg, 362 psig - 1160 psig
VRH 120 80-140 bar
Prietok [l/min] [Max]: 120.00, Prietok [gpm] [Max]: 31.700, 80 barg - 140 barg, 1160 psig - 2030 psig
VRH 30 10-40 bar
Prietok [l/min] [Max]: 30.00, Prietok [gpm] [Max]: 7.900, 10 barg - 40 barg, 145 psig - 580 psig
VRH 30 25-140 bar
Prietok [l/min] [Max]: 30.00, Prietok [gpm] [Max]: 7.900, 25 barg - 140 barg, 362 psig - 2030 psig
VRH 30 45-210 bar
Prietok [l/min] [Max]: 30.00, Prietok [gpm] [Max]: 7.900, 45 barg - 210 barg, 652 psig - 3045 psig
VRH 30 CA 25-140 bar
Prietok [l/min] [Max]: 30.00, Prietok [gpm] [Max]: 7.900, 25 barg - 140 barg, 362 psig - 2030 psig
VRH 5 CA 30-120 bar
Prietok [l/min] [Max]: 5.00, Prietok [gpm] [Max]: 1.300, 25 barg - 100 barg, 362 psig - 1450 psig
VRH 5 30-120 bar
Prietok [l/min] [Max]: 5.00, Prietok [gpm] [Max]: 1.300, 25 barg - 100 barg, 362 psig - 1450 psig