VRH 120 80-140 bar

180G0021

Prietok [l/min] [Max]: 120, Prietok [gpm] [Max]: 31.7, 80 barg - 140 barg, 1160 psig - 2030 psig

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 3.336 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 3.183 Kilogram
Objem 2.959 Liter
EAN 5715162672518

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description VRH 120 80-140 BAR PRESSURE REL
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Materiál telesa AISI 304
Popis výrobku Pressure operated valves
Prevádzkový tlak [barg] [Max] 140 barg
Prevádzkový tlak [barg] [Min] 80 barg
Prevádzkový tlak [psig] [Max] 2030 psig
Prevádzkový tlak [psig] [Min] 1160 psig
Prietok [gpm] [Max] 31.7 gal/min
Prietok [l/min] [Max] 120 l/min
Produktová skupina Valve
Teplota média [°C] [max.] 50 °C
Teplota média [°F] [max.] 122 °F
Typ VRH 120
Typové označenie VRH 120 80-140 bar
UL evaluated Out of scope
Veľkosť pripojenia prívodu [palce] 3/4 in
Veľkosť pripojenia vývodu [palce] 3/4 in
Štandardný prípoj BSP

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality