VRH 60 80-140 bar

180G0003

Prietok [l/min] [Max]: 60, Prietok [gpm] [Max]: 15.8, 80 barg - 140 barg, 1160 psig - 2030 psig

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 1.248 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 1.2 Kilogram
Objem 0.904 Liter
EAN 5715162673591

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description VRH60 80/140 BAR PRESSURE REL
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Materiál telesa AISI 304
Popis výrobku Pressure operated valves
Prevádzkový tlak [barg] [Max] 140 barg
Prevádzkový tlak [barg] [Min] 80 barg
Prevádzkový tlak [psig] [Max] 2030 psig
Prevádzkový tlak [psig] [Min] 1160 psig
Prietok [gpm] [Max] 15.8 gal/min
Prietok [l/min] [Max] 60 l/min
Produktová skupina Valve
Teplota média [°C] [max.] 50 °C
Teplota média [°F] [max.] 122 °F
Typ VRH 60
Typové označenie VRH 60 80-140 bar
UL evaluated Out of scope
Veľkosť pripojenia prívodu [palce] 1/2 in
Veľkosť pripojenia vývodu [palce] 1/2 in
Štandardný prípoj BSP

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality