VRH 30 45-210 bar

180G0031

Prietok [l/min] [Max]: 30, Prietok [gpm] [Max]: 7.9, 45 barg - 210 barg, 652 psig - 3045 psig

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.614 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 0.594 Kilogram
Objem 0.424 Liter
EAN 5715162674369

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description VRH 30 45-210 BAR PRESSURE REL
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Materiál telesa AISI 304
Popis výrobku Pressure operated valves
Prevádzkový tlak [barg] [Max] 210 barg
Prevádzkový tlak [barg] [Min] 45 barg
Prevádzkový tlak [psig] [Max] 3045 psig
Prevádzkový tlak [psig] [Min] 652 psig
Prietok [gpm] [Max] 7.9 gal/min
Prietok [l/min] [Max] 30 l/min
Produktová skupina Valve
Teplota média [°C] [max.] 50 °C
Typ VRH 30
Typové označenie VRH 30 45-210 bar
UL evaluated Out of scope
Veľkosť pripojenia prívodu [palce] 3/8 in
Veľkosť pripojenia vývodu [palce] 3/8 in
Štandardný prípoj BSP

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality