Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Shows 5 product(s)
ISAVE 40
Montážna poloha: Horizontálny, Výstupný prietok VT [m³/h] [Max]: 41, Výstupný prietok VT [gpm] [Max]: 181, Menovitý výkon [HP]: 15.0, Menovitý výkon [kW]: 11.0
ISAVE 40
Montážna poloha: Vertikálny, Výstupný prietok VT [m³/h] [Max]: 41, Výstupný prietok VT [gpm] [Max]: 181, Menovitý výkon [HP]: 15.0, Menovitý výkon [kW]: 11.0
ISAVE 40
Montážna poloha: Horizontálny, Výstupný prietok VT [m³/h] [Max]: 41, Výstupný prietok VT [gpm] [Max]: 181, Menovitý výkon [HP]: 20.0, Menovitý výkon [kW]: 15.0
ISAVE 40
Montážna poloha: Vertikálny, Výstupný prietok VT [m³/h] [Max]: 41, Výstupný prietok VT [gpm] [Max]: 181, Menovitý výkon [HP]: 20.0, Menovitý výkon [kW]: 15.0
ISAVE 40
Montážna poloha: Vertikálny; Horizontálny, Výstupný prietok VT [m³/h] [Max]: 41, Výstupný prietok VT [gpm] [Max]: 181, Menovitý výkon [HP]: 20.0, Menovitý výkon [kW]: 15.0