Filter drier, shell, DCR

023U0999

Core Size code: 96 cu.in., Connection material: Steel

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 22.96 Kg
Hmotnosť bez obalu 19.62 Kg
Volume 65.221 Liter
EAN 5715162791554

 

China RoHS compliance Yes
Chladivá R744
Chladivá schválené podľa UL R744
Dimenzia prípoja DN 40
Dá sa vykonávať servis náhradné diely DCR
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balenia Jednodielne balenie
In scope of WEEE and contain batteries No
Indikátor smeru prietoku Reliéfna 1-smerná šípka
Kategória II
Konzola Nie
Kryt Konektor
Kód veľkosti jadra 96 cu.in.
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Materiál prípoja Oceľ
Materiál telesa Oceľ
Max. Pracovný tlak [bar] 90 bar
Max. Pracovný tlak [psig] 1305 psig
Množstvo po formátoch balenia 1 pc
Názov programu súčastí DCR
Objem puzdra [foz US] 135 Fluid Ounce US
Objem puzdra [l] 4 L
Osvedčenie CE
CMIM
CRN
UKCA
UL
Podm. výk. kvap. (ARI 710-2009) [IMP] Delta p = 1 psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Podm. výk. kvap. (ARI 710-2009) [SI] Delta p = 0,07 baru
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Port connection type NPT
Počet jadier 2
Product Name Description Filter drier, shell
Produktová skupina Filter driers
Príslušenstvo k výrobku Príslušenstvo k DCR
Skupina kvapaliny 2
Teplotný rozsah [°C] [max.] 100 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.] -55 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max] 212 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min] -67 °F
Typ DCR
Typ prípoja Tupý zvar
Typové označenie DCR 09613Bd
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Veľkosť portu (nominálna) [palce] 1/4 in
Výk. kvap. [Kw] 217.1
Výk. kvap. [TR] 61.73
Zahrnuté súčasti 1 Flat gasket
Značka ELIMINATOR
Čistý objem [foz US] 98 Fluid Ounce US
Čistý objem [l] 2.9 L
Štandardný prípoj ANSI B 36.10 SCH 80

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality