Konfigurovať produkt

Advanced Harmonic Filter

Vyberte svoje základné voľby pre nový produkt

Všeobecné
Požadované
(OF7P2) Vylepšený filter harm. frekv.
(-S) Frekvenčné meniče
(-AF) Chladenie vzduchom, nútené
(-46) 460 V AC
(-060) 60 Hz
(-40) 400 V AC
(-139A) 139 A
(-060) 60 Hz
(-T1) Tepelný spínač 145 °C
(-E20) IP20/Otvorený typ
(+P2AX5E) AHF X5 IP20 w/ External Fan
(GLBL) Globálne (štandardne)
(OF7P2-S-AF-46-122A-060-05-T1) OF7P2-S-AF-46-122A-060-05-T1
(-E20) -E20
(Y901) Y901
(EAR99) EAR99
(117.600) 117,6
(106.000) 106
(B901) (B901) Závod DK