Shows 42 product(s)
IC2-30FA1N01-02A4E20F4+ACXX
iC2-30, Frekv. pretvornik, zrač. hlaj.
IC2-30FA1N01-02A4E20F4+ACXX
1~,100-120 V AC
2.4 A, 0.37 kW/0.50 HP, IP20/odprti tip
C4, Brez zavornega modula
Okvir: MA01c
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi
IC2-30FA1N01-04A8E20F4+ACXX
iC2-30, Frekv. pretvornik, zrač. hlaj.
IC2-30FA1N01-04A8E20F4+ACXX
1~,100-120 V AC
4.8 A, 1.1 kW/1.5 HP, IP20/odprti tip
C4, Brez zavornega modula
Okvir: MA02c
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi
IC2-30FA1N02-02A2E20F4+ACXX
iC2-30, Frekv. pretvornik, zrač. hlaj.
IC2-30FA1N02-02A2E20F4+ACXX
1~,200-240 V AC
2.2 A, 0.37 kW/0.50 HP, IP20/odprti tip
C4, Brez zavornega modula
Okvir: MA01c
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi
IC2-30FA1N02-04A2E20F4+ACXX
iC2-30, Frekv. pretvornik, zrač. hlaj.
IC2-30FA1N02-04A2E20F4+ACXX
1~,200-240 V AC
4.2 A, 0.75 kW/1 HP, IP20/odprti tip
C4, Brez zavornega modula
Okvir: MA01c
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi
IC2-30FA1N02-06A8E20F4+ACXX
iC2-30, Frekv. pretvornik, zrač. hlaj.
IC2-30FA1N02-06A8E20F4+ACXX
1~,200-240 V AC
6.8 A, 1.5 kW/2 HP, IP20/odprti tip
C4, Brez zavornega modula
Okvir: MA02c
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi
IC2-30FA1N02-09A6E20F4+ACXX
iC2-30, Frekv. pretvornik, zrač. hlaj.
IC2-30FA1N02-09A6E20F4+ACXX
1~,200-240 V AC
9.6 A, 2.2 kW/3 HP, IP20/odprti tip
C4, Brez zavornega modula
Okvir: MA02a
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi
IC2-30FA1N02-02A2E20F0+ACXX
iC2-30, Frekv. pretvornik, zrač. hlaj.
IC2-30FA1N02-02A2E20F0+ACXX
1~,200-240 V AC
2.2 A, 0.37 kW/0.50 HP, IP20/odprti tip
C1, Brez zavornega modula
Okvir: MA01c
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi
IC2-30FA1N02-04A2E20F0+ACXX
iC2-30, Frekv. pretvornik, zrač. hlaj.
IC2-30FA1N02-04A2E20F0+ACXX
1~,200-240 V AC
4.2 A, 0.75 kW/1 HP, IP20/odprti tip
C1, Brez zavornega modula
Okvir: MA01c
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi
IC2-30FA1N02-06A8E20F0+ACXX
iC2-30, Frekv. pretvornik, zrač. hlaj.
IC2-30FA1N02-06A8E20F0+ACXX
1~,200-240 V AC
6.8 A, 1.5 kW/2 HP, IP20/odprti tip
C1, Brez zavornega modula
Okvir: MA02c
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi
IC2-30FA1N02-09A6E20F0+ACXX
iC2-30, Frekv. pretvornik, zrač. hlaj.
IC2-30FA1N02-09A6E20F0+ACXX
1~,200-240 V AC
9.6 A, 2.2 kW/3 HP, IP20/odprti tip
C1, Brez zavornega modula
Okvir: MA02a
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi