IC2-30FA1N02-09A6E20F4+ACXX

132L6109

iC2-30, Frekv. pretvornik, zrač. hlaj.
IC2-30FA1N02-09A6E20F4+ACXX
1~,200-240 V AC
9.6 A, 2.2 kW/3 HP, IP20/odprti tip
C4, Brez zavornega modula
Okvir: MA02a
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: IC2-30FA1N02-09A6E20F4+ACXX
Znova konfiguriraj

Podatki o izdelku

Bruto masa 2.3 Kilogram
Neto masa 1.6 Kilogram
EAN 5714853456529

 

Serije izdelkov +DAMI iC2-Micro
Serije izdelkov IC2-30 iC2-30
Tip izdelka FA Frekv. pretvornik, zrač. hlaj.
Omrežna napetost 02 200-240 V AC
Nazivni tok -09A6 9.6 A
Nazivna moč 2K2 2.2 kW/3 HP
Razred ohišja E20 IP20/odprti tip
Raven EMC F4 C4
Zavorni modul +ACXX Brez zavornega modula
ID paketa datotek za prilagaj +EAXXXXXX Brez prilagajanja
ID prog. opreme izdelka +ECXXX Zadnja objavljena različica
Velikost okvirja MA02A MA02a
Modelcode01 IC2-30FA1N02-09A6E20F4
Modelcode02 +ACXX
Calculated Gross Weight [kg] 1.9
Calculated Net Weight [kg] 1.6
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Koda tipa, 1 .del IC2-30FA1N02-09A6E20F4
Koda tipa 2. del -000060914
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Funkcija izdelka 1N 1~
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Product View (Switch) GLBL Globalno (standardno)
Salescode part 1 IC2-30FA1N02-09A6E20F4 IC2-30FA1N02-09A6E20F4
Salescode part 2 +ACXX +ACXX

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality