IC2-30FA1N02-04A2E20F4+ACXX

132L6107

iC2-30, Frekv. pretvornik, zrač. hlaj.
IC2-30FA1N02-04A2E20F4+ACXX
1~,200-240 V AC
4.2 A, 0.75 kW/1 HP, IP20/odprti tip
C4, Brez zavornega modula
Okvir: MA01c
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: IC2-30FA1N02-04A2E20F4+ACXX
Znova konfiguriraj

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.405 Kilogram
Neto masa 0.985 Kilogram
EAN 5714853455577

 

Serije izdelkov +DAMI iC2-Micro
Serije izdelkov IC2-30 iC2-30
Tip izdelka FA Frekv. pretvornik, zrač. hlaj.
Omrežna napetost 02 200-240 V AC
Nazivni tok -04A2 4.2 A
Nazivna moč K75 0.75 kW/1 HP
Razred ohišja E20 IP20/odprti tip
Raven EMC F4 C4
Zavorni modul +ACXX Brez zavornega modula
ID paketa datotek za prilagaj +EAXXXXXX Brez prilagajanja
ID prog. opreme izdelka +ECXXX Zadnja objavljena različica
Velikost okvirja MA01C MA01c
Modelcode01 IC2-30FA1N02-04A2E20F4
Modelcode02 +ACXX
Calculated Gross Weight [kg] 1.2
Calculated Net Weight [kg] 1
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Koda tipa, 1 .del IC2-30FA1N02-04A2E20F4
Koda tipa 2. del -000060913
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Funkcija izdelka 1N 1~
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Product View (Switch) GLBL Globalno (standardno)
Salescode part 1 IC2-30FA1N02-04A2E20F4 IC2-30FA1N02-04A2E20F4
Salescode part 2 +ACXX +ACXX

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality