132L6112
iC2-30, Frekv. pretvornik, zrač. hlaj.
IC2-30FA1N02-06A8E20F0+ACXX
1~,200-240 V AC
6.8 A, 1.5 kW/2 HP, IP20/odprti tip
C1, Brez zavornega modula
Okvir: MA02c
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi
Ta kompakten pretvornik za splošno uporabo je popolna izbira za širok in
raznolik nabor industrijskih in HVAC aplikacij. Zagotavlja neprekosljivo
zanesljivost tudi v zahtevnih aplikacijah. iC2-Micro omogoča uporabniku
prijazno delovanje, zgoščeno funkcionalnost in preprosto parametriranje,
vse v enem zmogljivem kompaktnem paketu.