IC2-30FA1N01-04A8E20F4+ACXX

132L6105

iC2-30 Frekv. pretvornik, zrač. hlaj.
IC2-30FA1N01-04A8E20F4+ACXX
1~ 100-120 V AC
4.8 A 1.1 kW/1.5 HPIP20/odprti tip
C4 Brez zavornega modula
Okvir: MA02c
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: IC2-30FA1N01-04A8E20F4+ACXX
Znova konfiguriraj

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.736 Kilogram
Neto masa 1.156 Kilogram
EAN 5714853456376

 

Serije izdelkov +DAMI iC2-Micro
Serije izdelkov IC2-30 iC2-30
Tip izdelka FA Frekv. pretvornik, zrač. hlaj.
Omrežna napetost 01 100-120 V AC
Nazivni tok -04A8 4.8 A
Nazivna moč 1K1 1.1 kW/1.5 HP
Razred ohišja E20 IP20/odprti tip
Raven EMC F4 C4
Zavorni modul +ACXX Brez zavornega modula
ID paketa datotek za prilagaj +EAXXXXXX Brez prilagajanja
ID prog. opreme izdelka +ECXXX Zadnja objavljena različica
Velikost okvirja MA02C MA02c
Modelcode01 IC2-30FA1N01-04A8E20F4
Modelcode02 +ACXX
Calculated Gross Weight [kg] 1.6
Calculated Net Weight [kg] 1.3
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Koda tipa, 1 .del IC2-30FA1N01-04A8E20F4
Koda tipa 2. del -000060911
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Funkcija izdelka 1N 1~
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Product View (Switch) GLBL Globalno (standardno)
Salescode part 1 IC2-30FA1N01-04A8E20F4 IC2-30FA1N01-04A8E20F4
Salescode part 2 +ACXX +ACXX

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality