VACON® NXP DC/DC Converter

Shows 357 product(s)

132H0084

7DI-004552-000012987

NXI00455-A2T0CSV-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101

NXI00455-A2T0CSV-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101
Vacon Enota inverterja NXI
380–500 V AC, 45 A,IP21/NEMA1
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3 za IT-omrežja
Ni zavore
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Brez opcije
D Slot: Brez opcije
E Slot: (E6)CANopen
Manual: Angleščina
Okvir 06

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: NXI00455-A2T0CSV-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101

132H0086

7DI-008752-000012971

NXI00875-A2T0CSV-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101

NXI00875-A2T0CSV-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101
Vacon Enota inverterja NXI
380–500 V AC, 87 A,IP21/NEMA1
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3 za IT-omrežja
Ni zavore
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Brez opcije
D Slot: Brez opcije
E Slot: (E6)CANopen
Manual: Angleščina
Okvir 07

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: NXI00875-A2T0CSV-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101

132H0491

7DI-020550-000021102

NXI02055-A0T0ISG-A8B100D2E3+ADFIF101

NXI02055-A0T0ISG-A8B100D2E3+ADFIF101
Vacon Enota inverterja NXI
380–500 V AC, 205 A,IP00
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3 za IT-omrežja
Ni zavore
A Slot: kotA1,AI,AO,10Vref galv.ločit.
B Slot: 6DI/DO (program., DI ali DO)
C Slot: Brez opcije
D Slot: D2 Kartica v reži D
E Slot: (E3)PROFIBUS DP
Manual: Angleščina
Okvir 09 INU

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: NXI02055-A0T0ISG-A8B100D2E3+ADFIF101

132H2356

7DI-003152-000011677

NXI00315-A2T0CSV-A1A2000000+DCD1+ADFIF101
Vacon Enota inverterja NXI
380–500 V AC, 31 A,IP21/NEMA1
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3 za IT-omrežja
Ni zavore
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Brez opcije
D Slot: Brez opcije
E Slot: Brez opcije
Manual: Angleščina
Okvir 06

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: NXI00315-A2T0CSV-A1A2000000+DCD1+ADFIF101

132H4384

7DI-001252-000032801

NXI00125-A2T0CSV-A1A2000000+FL24+DCD1+ADFIF101+DLPL
Vacon Enota inverterja NXI
380–500 V AC, 12 A,IP21/NEMA1
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3 za IT-omrežja
Ni zavore
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Brez opcije
D Slot: Brez opcije
E Slot: Brez opcije
Manual: Poljščina
Okvir 04

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: NXI00125-A2T0CSV-A1A2000000+FL24+DCD1+ADFIF101+DLPL

132H5104

7DI-032560-000037060

NXI03256-A0T0ISG-A1A2BHD2E9+DCD3+ADFIF101
Vacon Enota inverterja NXI
525–690 V AC (640–1100 V DC), 325 A,IP00
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3 za IT-omrežja
Ni zavore
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (BH) 3 kanali za merj. temper.
D Slot: D2 Kartica v reži D
E Slot: OPT-E9-V: 2-vratni Ethernet
Manual: Angleščina
Okvir 10 INU

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: NXI03256-A0T0ISG-A1A2BHD2E9+DCD3+ADFIF101

132H5342

7DP-000352-000037805

NXP00035-A2H1SSV-A8AFBHBHEC+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP – paleta izdelkov
380–500 V AC, 3 A,IP21/NEMA1
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3
Vgrajen zavorni modul
A Slot: kotA1,AI,AO,10Vref galv.ločit.
B Slot: (AF)STO, ATEX term.
C Slot: (BH) 3 kanali za merj. temper.
D Slot: BH Kartica v reži D
E Slot: (EC)EtherCAT
Manual: Angleščina
Okvir 04
ATEX: II (2) GD
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: NXP00035-A2H1SSV-A8AFBHBHEC+DCD3+ADFIF101

132H6376

7DI-030050-000039984

NXI03005-A0T0ISG-A1A2B500E9+DCD3+ADFIF101
Vacon Enota inverterja NXI
380–500 V AC, 300 A,IP00
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3 za IT-omrežja
Ni zavore
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (B5)3RO(NO)
D Slot: Brez opcije
E Slot: OPT-E9-V: 2-vratni Ethernet
Manual: Angleščina
Okvir 09 INU

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: NXI03005-A0T0ISG-A1A2B500E9+DCD3+ADFIF101

132H7321

7DI-052050-000041563

NXI05205-A0T0ISG-A1A2BHB5E9+DCD3+ADFIF101+GAMA+LPC2
Vacon Enota inverterja NXI
380–500 V AC, 520 A,IP00
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3 za IT-omrežja
Ni zavore
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (BH) 3 kanali za merj. temper.
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: OPT-E9-V: 2-vratni Ethernet
Manual: Angleščina
Okvir 10 INU

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: NXI05205-A0T0ISG-A1A2BHB5E9+DCD3+ADFIF101+GAMA+LPC2

132H7590

7DI-007252-000043479

NXI00725-A2T0CSV-A1A20000E9+QGLM+DCD3+ADFIF101
Vacon Enota inverterja NXI
380–500 V AC, 72 A,IP21/NEMA1
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3 za IT-omrežja
Ni zavore
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Brez opcije
D Slot: Brez opcije
E Slot: OPT-E9-V: 2-vratni Ethernet
Manual: Angleščina
Okvir 07

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: NXI00725-A2T0CSV-A1A20000E9+QGLM+DCD3+ADFIF101

Ogled: