Konfiguriranje izdelka

VACON® NX_ Frequency Converter

Izberite svoje osnovne izbire za svoj novi izdelek

Osnovno
Obvezno
(NXI) Enota inverterja NXI
(6-) 525–690 V AC (640–1100 V DC)
(0) IP00
(T) IEC61800-3 za IT-omrežja
(0) Ni zavore
(I) INU, ni polnilnega tokokroga
(+QGNO) brez prevodne plošče
I/O opcije
Dokumentacija, jezik in prog.
Certifikati
Splošno