7DI-001252-000032801

132H4384

NXI00125-A2T0CSV-A1A2000000+FL24+DCD1+ADFIF101+DLPL
Vacon Enota inverterja NXI
380–500 V AC, 12 A,IP21/NEMA1
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3 za IT-omrežja
Ni zavore
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Brez opcije
D Slot: Brez opcije
E Slot: Brez opcije
Manual: Poljščina
Okvir 04

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: NXI00125-A2T0CSV-A1A2000000+FL24+DCD1+ADFIF101+DLPL
Znova konfiguriraj

Podatki o izdelku

Bruto masa 6 kg
Neto masa 5 kg
Volume 0 l
EAN 5714853333981

VACON NX_

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov NXI Enota inverterja NXI
Prilagojen frekv. pretvornik +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mehanska sprememba S Stand. zračno hlajeni pogon
Omrežna napetost 5- 380–500 V AC
Tok 0012 12 A
Krmilna tipkovnica A Alfanumerični prikaz
Ohišje 2 IP21/NEMA1
Ravni EMC emisij T IEC61800-3 za IT-omrežja
Zavorni modul 0 Ni zavore
Električna sprememba C INU z integr. poln. tokokrogom
Spremembe kartice V- Nep. pov. s prevl. plošč.
Embalaža za prevoz +GSCB Kar. škatla kot emb. za prevoz
Čas garancije +W +WT01 Garan. 12/18 mesecev (+WT01)
Možnost mašilne plošče +QGLC Palčna prevodna plošča
Opcijska reža A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Opcijska reža B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Opcijska reža C 00 Brez opcije
Opcijska reža D 00 Brez opcije
Opcijska reža E 00 Brez opcije
Paket jezikov vd. prog. opreme +FL24 J.v.p.o.;UK,UK,PL,UK,DE;os. e.
Raven dokumentacije +DPAP Natisnjeni priročniki
Želen jezik dokumentacije +DLPL Poljščina
Strojna prog. oprema sistema +FNP02 Programska oprema sistema NXP
Licenca programske opreme +DCD1 Pretvornik DC/DC; Uout,max<50%
Aplikacija +ADFIF101 Pr. op. apl. ADFIF101 NXP, NXI
Niz parametrov NONE brez
Privz. nast. parametra motorja +LS50 Privz. frekvenca motorja 50HZ
Možnosti oznak +LPC1 ni dodatnih oznak
Posebna struktura BoM +SPC0 Standardna konfiguracija BoM
Odobritev CE +GACE Odobritev CE
Odobritev UL +GAUL Odobritev UL
Odobritev RCM +GACT
Morska odobritev NONE brez morske odobritve
Odobritev KC +GAKC Korejska odobritev
Ukrajinska odobritev +GAUA Ukrajinska odobritev
Odobritev EAC +GAEA Odobritev EAC
Regija -R00 Mednarodno (-R00)
Velikost okvirja FR04 Okvir 04
Identifikacija družine Sub NONE Naročilo navadne stranke
Customer specific power variat NONE normalna nazivna moč
Koda tipa, 1 .del 7DI-001252
Koda tipa 2. del -000032801
Prodajno besedilo FR0400125-2T
Modelcode01 NXI00125-A2T0CSV-
Modelcode02 A1A2000000
Modelcode03 +FL24+DCD1
Modelcode04 +ADFIF101
Modelcode05 +DLPL
Izračuna neto teža [kg] 5
Izračunana bruto teža [kg] 6
Moč motorja, niz. preobr. [kW] 5,5
Moč motorja, vis. preobr. [kW] 4
Mere Š x V x G [mm] 128X327X190
Neprekinjen tok (NO) [A] 12
Neprekinjen tok (HO) [A] 9
Katalog izdelkov NO_VIEW BREZ POGLEDA
Predpona VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Koda zaloge 7DI-001252
preveriti, če je popolno OK
Help Counter 1
Obrat iz Orderline D801
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality