NXI00875-A2T0CSV-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101

132H0086

NXI00875-A2T0CSV-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101
Vacon Enota inverterja NXI
380–500 V AC 87AIP21/NEMA1
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3 za IT-omrežja
Ni zavore
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Brez opcije
D Slot: Brez opcije
E Slot: (E6)CANopen
Manual: Angleščina
Okvir 07

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: NXI00875-A2T0CSV-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101
Znova konfiguriraj

Podatki o izdelku

Bruto masa 36 Kilogram
Neto masa 35 Kilogram
EAN 5714853286652

 

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov NXI Enota inverterja NXI
Prilagojen frekv. pretvornik +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mehanska sprememba S Stand. zračno hlajeni pogon
Omrežna napetost 5- 380–500 V AC
Tok 0087 87A
Krmilna tipkovnica A Alfanumerični prikaz
Ohišje 2 IP21/NEMA1
Ravni EMC emisij T IEC61800-3 za IT-omrežja
Zavorni modul 0 Ni zavore
Električna sprememba C INU z integr. poln. tokokrogom
Spremembe kartice V- Nep. pov. s prevl. plošč.
Embalaža za prevoz +GSCB Kar. škatla kot emb. za prevoz
Čas garancije +W +WT01 Garan. 12/18 mesecev (+WT01)
Možnost mašilne plošče +QGLC Palčna prevodna plošča
Opcijska reža A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Opcijska reža B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Opcijska reža C 00 Brez opcije
Opcijska reža D 00 Brez opcije
Opcijska reža E E6 (E6)CANopen
Paket jezikov vd. prog. opreme +FL22 J.v.p.o.;UK,FR,IT,ES,PT; z.ev.
Raven dokumentacije +DPAP Natisnjeni priročniki
Želen jezik dokumentacije +DLUK Angleščina
Strojna prog. oprema sistema +FNP02 Programska oprema sistema NXP
Licenca programske opreme +DCD3 Pretvornik DC/DC; Uout,max>75%
Aplikacija +ADFIF101 Pr. op. apl. ADFIF101 NXP, NXI
Niz parametrov NONE brez
Privz. nast. parametra motorja +LS50 Privz. frekvenca motorja 50HZ
Možnosti oznak +LPC1 ni dodatnih oznak
Posebna struktura BoM +SPC0 Standardna konfiguracija BoM
Odobritev CE +GACE Odobritev CE
Odobritev UL +GAUL Odobritev UL
Odobritev RCM +GACT Z odobrit. RCM N16307 (+GACT)
Morska odobritev NONE brez morske odobritve
Odobritev KC +GAKC Korejska odobritev
Ukrajinska odobritev +GAUA Ukrajinska odobritev
Odobritev EAC +GAEA Odobritev EAC
Regija -R00 Mednarodno (-R00)
Velikost okvirja FR07 Okvir 07
Identifikacija družine Sub NONE Naročilo navadne stranke
Customer specific power variat NONE normalna nazivna moč
Koda tipa, 1 .del 7DI-008752
Koda tipa 2. del -000012971
Prodajno besedilo FR0700875-2T FR0700875-2T
Modelcode01 NXI00875-A2T0CSV-
Modelcode02 A1A20000E6
Modelcode03 +DCD3
Modelcode04 +ADFIF101
Calculated Net Weight [kg] 29
Calculated Gross Weight [kg] 30
Moč motorja, niz. preobr. [kW] 45 45
Moč motorja, vis. preobr. [kW] 37 37
Mere Š x V x G [mm] 237X591X257 237X591X257
Neprekinjen tok (HO) [A] 72 72
Katalog izdelkov NO_VIEW BREZ POGLEDA
Predpona VXSNXLM 7 7
Platforma VXSNXLM D D
Koda zaloge, 1. del 7DI-008752-118LHQ
Koda zaloge 7DI-008752 7DI-008752
preveriti, če je popolno OK OK
Salescode part 2 A1A20000E6
STAT NO 17978
Calculated Net Weight 35
Help Counter 1
Obrat iz Orderline B503 B503
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality