NXP00035-A2H1SSV-A8AFBHBHEC+DCD3+ADFIF101

132H5342

NXP00035-A2H1SSV-A8AFBHBHEC+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP – paleta izdelkov
380–500 V AC 3AIP21/NEMA1
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3
Vgrajen zavorni modul
A Slot: kotA1,AI,AO,10Vref galv.ločit.
B Slot: (AF)STO, ATEX term.
C Slot: (BH) 3 kanali za merj. temper.
D Slot: BH Kartica v reži D
E Slot: (EC)EtherCAT
Manual: Angleščina
Okvir 04
ATEX: II (2) GD
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: NXP00035-A2H1SSV-A8AFBHBHEC+DCD3+ADFIF101
Znova konfiguriraj

Podatki o izdelku

Bruto masa 6 Kilogram
Neto masa 5 Kilogram
EAN 5714853343638

 

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov NXP NXP – paleta izdelkov
Prilagojen frekv. pretvornik +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mehanska sprememba S Stand. zračno hlajeni pogon
Omrežna napetost 5- 380–500 V AC
Tok 0003 3A
Krmilna tipkovnica A Alfanumerični prikaz
Ohišje 2 IP21/NEMA1
Ravni EMC emisij H IEC61800-3
Zavorni modul 1 Vgrajen zavorni modul
Električna sprememba S Standardni 6-pulzni z dušilko
Spremembe kartice V- Nep. pov. s prevl. plošč.
Embalaža za prevoz +GSCB Kar. škatla kot emb. za prevoz
Čas garancije +W +WT01 Garan. 12/18 mesecev (+WT01)
Možnost mašilne plošče +QGLC Palčna prevodna plošča
Opcijska reža A A8 kotA1,AI,AO,10Vref galv.ločit.
Opcijska reža B AF (AF)STO, ATEX term.
Opcijska reža C BH (BH) 3 kanali za merj. temper.
Opcijska reža D BH BH Kartica v reži D
Opcijska reža E EC (EC)EtherCAT
Paket jezikov vd. prog. opreme +FL22 J.v.p.o.;UK,FR,IT,ES,PT; z.ev.
Raven dokumentacije +DQCK Hitri uporabniški priročnik
Želen jezik dokumentacije +DLUK Angleščina
Strojna prog. oprema sistema +FNP02 Programska oprema sistema NXP
Licenca programske opreme +DCD3 Pretvornik DC/DC; Uout,max>75%
Aplikacija +ADFIF101 Pr. op. apl. ADFIF101 NXP, NXI
Niz parametrov NONE brez
Privz. nast. parametra motorja +LS50 Privz. frekvenca motorja 50HZ
Možnosti oznak +LPC1 ni dodatnih oznak
Posebna struktura BoM +SPC0 Standardna konfiguracija BoM
Odobritev CE +GACE Odobritev CE
Odobritev UL +GAUL Odobritev UL
Odobritev RCM +GACT Z odobrit. RCM N16307 (+GACT)
Morska odobritev NONE brez morske odobritve
Odobritev KC +GAKC Korejska odobritev
Ukrajinska odobritev +GAUA Ukrajinska odobritev
Odobritev EAC +GAEA Odobritev EAC
Regija -R00 Mednarodno (-R00)
Velikost okvirja FR04 Okvir 04
Identifikacija družine Sub NONE Naročilo navadne stranke
Customer specific power variat NONE normalna nazivna moč
Koda tipa, 1 .del 7DP-000352
Koda tipa 2. del -000037805
Prodajno besedilo FR0400035-2H FR0400035-2H
Modelcode01 NXP00035-A2H1SSV-
Modelcode02 A8AFBHBHEC
Modelcode03 +DCD3
Modelcode04 +ADFIF101
Calculated Net Weight [kg] 5
Calculated Gross Weight [kg] 6
Moč motorja, niz. preobr. [kW] 1,1 1,1
Moč motorja, vis. preobr. [kW] 0,75 0,75
Mere Š x V x G [mm] 128X327X190 128X327X190
Neprekinjen tok (NO) [A] 3,3 3,3
Neprekinjen tok (HO) [A] 2,2 2,2
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD ATEX: II (2) GD
Katalog izdelkov NO_VIEW BREZ POGLEDA
Predpona VXSNXLM 7 7
Platforma VXSNXLM D D
Koda zaloge 7DP-000352 7DP-000352
preveriti, če je popolno OK OK
Salescode part 2 A8AFBHBHEC
STAT NO 18107
Help Counter 1
Obrat iz Orderline D801 D801
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality