NXI02055-A0T0ISG-A8B100D2E3+ADFIF101

132H0491

NXI02055-A0T0ISG-A8B100D2E3+ADFIF101
Vacon Enota inverterja NXI
380–500 V AC 205AIP00
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3 za IT-omrežja
Ni zavore
A Slot: kotA1,AI,AO,10Vref galv.ločit.
B Slot: 6DI/DO (program., DI ali DO)
C Slot: Brez opcije
D Slot: D2 Kartica v reži D
E Slot: (E3)PROFIBUS DP
Manual: Angleščina
Okvir 09 INU

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: NXI02055-A0T0ISG-A8B100D2E3+ADFIF101
Znova konfiguriraj

Podatki o izdelku

Bruto masa 68 Kilogram
Neto masa 67 Kilogram
EAN 5714853291113

 

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov NXI Enota inverterja NXI
Prilagojen frekv. pretvornik +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mehanska sprememba S Stand. zračno hlajeni pogon
Omrežna napetost 5- 380–500 V AC
Tok 0205 205A
Krmilna tipkovnica A Alfanumerični prikaz
Ohišje 0 IP00
Ravni EMC emisij T IEC61800-3 za IT-omrežja
Zavorni modul 0 Ni zavore
Električna sprememba I INU, ni polnilnega tokokroga
Spremembe kartice G- Pov. z vlakni + prevlečen PCB
Embalaža za prevoz +GSCB Kar. škatla kot emb. za prevoz
Čas garancije +W +WT01 Garan. 12/18 mesecev (+WT01)
Možnost mašilne plošče +QGNO brez prevodne plošče
Opcijska reža A A8 kotA1,AI,AO,10Vref galv.ločit.
Opcijska reža B B1 6DI/DO (program., DI ali DO)
Opcijska reža C 00 Brez opcije
Opcijska reža D D2 D2 Kartica v reži D
Opcijska reža E E3 (E3)PROFIBUS DP
Paket jezikov vd. prog. opreme +FL22 J.v.p.o.;UK,FR,IT,ES,PT; z.ev.
Raven dokumentacije +DPAP Natisnjeni priročniki
Želen jezik dokumentacije +DLUK Angleščina
Strojna prog. oprema sistema +FNP02 Programska oprema sistema NXP
Licenca programske opreme NONE Brez licence programske opreme
Aplikacija +ADFIF101 Pr. op. apl. ADFIF101 NXP, NXI
Niz parametrov NONE brez
Privz. nast. parametra motorja +LS50 Privz. frekvenca motorja 50HZ
Možnosti oznak +LPC1 ni dodatnih oznak
Posebna struktura BoM +SPC0 Standardna konfiguracija BoM
Odobritev CE +GACE Odobritev CE
Odobritev UL +GAUL Odobritev UL
Odobritev RCM +GACT Z odobrit. RCM N16307 (+GACT)
Morska odobritev NONE brez morske odobritve
Odobritev KC +GAKC Korejska odobritev
Ukrajinska odobritev +GAUA Ukrajinska odobritev
Odobritev EAC +GAEA Odobritev EAC
Regija -R00 Mednarodno (-R00)
Velikost okvirja FI09 Okvir 09 INU
Identifikacija družine Sub NONE Naročilo navadne stranke
Customer specific power variat NONE normalna nazivna moč
Koda tipa, 1 .del 7DI-020550
Koda tipa 2. del -000021102
Prodajno besedilo FI0902055-0T FI0902055-0T
Modelcode01 NXI02055-A0T0ISG-
Modelcode02 A8B100D2E3
Modelcode04 +ADFIF101
Calculated Net Weight [kg] 67
Calculated Gross Weight [kg] 68
Moč motorja, niz. preobr. [kW] 110 110
Moč motorja, vis. preobr. [kW] 90 90
Mere Š x V x G [mm] 239X1030X372 239X1030X372
Neprekinjen tok (NO) [A] 205 205
Neprekinjen tok (HO) [A] 170 170
Katalog izdelkov NO_VIEW BREZ POGLEDA
Predpona VXSNXLM 7 7
Platforma VXSNXLM D D
Koda zaloge, 1. del 7DI-020550-118M4W
Koda zaloge 7DI-020550 7DI-020550
preveriti, če je popolno OK OK
Salescode part 2 A8B100D2E3
STAT NO 17982
Calculated Net Weight 67
Help Counter 1
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality