Dodaj garancijo
Izdelek je bil dodan v košarico
060-316266 dodano v košarico
Izberite garancijo iz spodnjega seznama, da jo uporabite za svoj frekvenčni pretvornik. Ne pozabite, da lahko izberete samo eno garancijo, in če imate več frekvenčnih pretvornikov, bo ista garancija priložena vsakemu frekvenčnemu pretvorniku. Upoštevajte, da po priložitvi garancije ne boste mogli spremeniti števila frekvenčnih pretvornikov.
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
Pressure switch, CAS147
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Pressure switch, CAS147
060-316266
null: 6 - 60, Diferencial [bar]: 1 - 3, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Zaščitaohišja IP: IP67, Maks. delovni tlak [bar]: 120
Količinske cene
Dosezite prihranek stroškov s količinskim nakupom
Količina | Units of measure | Cena |
---|