Pressure switch, CAS145

060-316166

null: 4 - 40, Diferencial [bar]: 0.8 - 2.4, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Zaščitaohišja IP: IP67, Maks. delovni tlak [bar]: 120

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.162 Kilogram
Neto masa 1.098 Kilogram
Volume 2.518 Liter
EAN 5702423151677

 

Diferencial [bar] [Maks] 2.4 bar
Diferencial [bar] [Min] 0.8 bar
Diferencial [bar] [Min] 11.6 psi
Diferencial [psi] [Maks] 34.8 psi
Dodatki Switches accessories
Električni priključek Screwed cable entry
Električni priključki, moški/ženski Female
Element za zaznavanje tlaka Diaphragm
Funkcija kontakta SPDT
Ime izdelka Pressure switch
Količina v pakiranju 8 kos
Komentarji za električne priključke Metal cable gland
Maks. delovni tlak [bar] 120 bar
Maks. delovni tlak [psig] 1740 psig
Maksimalni testni tlak [bar] Pe 180 bar
Maksimalni testni tlak [psig] 2611 psig
Moč kontakta AC15=0.1 A, 220 V
DC13=12 W, 125 V
Možnost servisiranja No
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Opis izdelka Pressure Switch
Oznaka CE Yes
Razpon regulacije [bar] Pe [Maks] 40 bar
Razpon regulacije [bar] Pe [Min] 4 bar
Razpon regulacije [psig] Pe [Maks] 580 psig
Razpon regulacije [psig] Pe [Min] 58 psig
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 70 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -25 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 158 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -13 °F
Razpočni tlak [bar] 240 bar
Skladnost s kitajskim RoHS Yes
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Switches and thermostats
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje ABS
BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
Standard tlačnega priključka ISO 228-1
Standardni električni priključek DIN 40430
Tip CAS145
Tlak, moški/ženski Female
Velikost električnega priključka Pg 13.5
Velikost tlačnega priključka 1/4
Vrsta tlačnega priključka G
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP67
Št. dokumenta SCIP 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality