Pressure switch, CAS133

060-315066

null: 0 - 3.5, Diferencial [bar]: 0.1, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Zaščitaohišja IP: IP67, Maks. delovni tlak [bar]: 10

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.016 Kilogram
Neto masa 0.908 Kilogram
Volume 2.518 Liter
EAN 5702423151653

 

Diferencial [bar] 0.1 bar
Diferencial [psi] 1.5 psi
Dodatki Switches accessories
Električni priključek Screwed cable entry
Električni priključki, moški/ženski Female
Element za zaznavanje tlaka Bellows
Funkcija kontakta SPDT
Ime izdelka Pressure switch
Količina v pakiranju 8 kos
Komentarji za električne priključke Metal cable gland
Maks. delovni tlak [bar] 10 bar
Maks. delovni tlak [psig] 145 psig
Maksimalni testni tlak [bar] Pe 10 bar
Maksimalni testni tlak [psig] 145 psig
Moč kontakta AC15=0.1 A, 220 V
DC13=12 W, 125 V
Možnost servisiranja No
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Opis izdelka Pressure Switch
Oznaka CE Yes
Razpon regulacije [bar] Pe [Maks] 3.5 bar
Razpon regulacije [bar] Pe [Min] 0 bar
Razpon regulacije [psig] Pe [Maks] 51 psig
Razpon regulacije [psig] Pe [Min] 0 psig
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 70 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 158 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -40 °F
Razpočni tlak [bar] 40 bar
Skladnost s kitajskim RoHS Yes
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Switches and thermostats
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje ABS
BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
Standard tlačnega priključka ISO 228-1
Standardni električni priključek DIN 40430
Tip CAS133
Tlak, moški/ženski Female
Velikost električnega priključka Pg 13.5
Velikost tlačnega priključka 1/4
Vrsta tlačnega priključka G
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP67
Št. dokumenta SCIP 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality