Shows 47 product(s)
Pressure operated water valve, WVFX 32, 4 bar - 17 bar, 11 m³/h
Vrsta priključka: G, Velikost priključka [in]: 1 1/4, Vrednost Kv [m³/h]: 11, Razpon krmilnega tlaka [bar]: 4 - 17
Pressure operated water valve, WVFX 40, 4 bar - 17 bar, 11 m³/h
Vrsta priključka: G, Velikost priključka [in]: 1 1/2, Vrednost Kv [m³/h]: 11, Razpon krmilnega tlaka [bar]: 4 - 17
Pressure operated water valve, WVFX 10, 3.5 bar - 16 bar, 1.4 m³/h
Vrsta priključka: G, Velikost priključka [in]: 3/8, Vrednost Kv [m³/h]: 1.4, Razpon krmilnega tlaka [bar]: 3.5 - 16
Pressure operated water valve, WVFX 10, 4 bar - 23 bar, 1.4 m³/h
Vrsta priključka: G, Velikost priključka [in]: 3/8, Vrednost Kv [m³/h]: 1.4, Razpon krmilnega tlaka [bar]: 4 - 23
Pressure operated water valve, WVFX 10, 4 bar - 23 bar, 1.4 m³/h
Vrsta priključka: G, Velikost priključka [in]: 3/8, Vrednost Kv [m³/h]: 1.4, Razpon krmilnega tlaka [bar]: 4 - 23
Pressure operated water valve, WVFX 10, 15 bar - 29 bar, 1.4 m³/h
Vrsta priključka: G, Velikost priključka [in]: 3/8, Vrednost Kv [m³/h]: 1.4, Razpon krmilnega tlaka [bar]: 15 - 29
Pressure operated water valve, WVFX 15, 3.5 bar - 16 bar, 1.9 m³/h
Vrsta priključka: G, Velikost priključka [in]: 1/2, Vrednost Kv [m³/h]: 1.9, Razpon krmilnega tlaka [bar]: 3.5 - 16
Pressure operated water valve, WVFX 15, 3.5 bar - 16 bar, 1.9 m³/h
Vrsta priključka: G, Velikost priključka [in]: 1/2, Vrednost Kv [m³/h]: 1.9, Razpon krmilnega tlaka [bar]: 3.5 - 16
Pressure operated water valve, WVFX 15, 4 bar - 23 bar, 1.9 m³/h
Vrsta priključka: G, Velikost priključka [in]: 1/2, Vrednost Kv [m³/h]: 1.9, Razpon krmilnega tlaka [bar]: 4 - 23
Pressure operated water valve, WVFX 15, 4 bar - 23 bar, 1.9 m³/h
Vrsta priključka: G, Velikost priključka [in]: 1/2, Vrednost Kv [m³/h]: 1.9, Razpon krmilnega tlaka [bar]: 4 - 23