Dodaj garancijo
Izdelek je bil dodan v košarico
003N1410 dodano v košarico
Izberite garancijo iz spodnjega seznama, da jo uporabite za svoj frekvenčni pretvornik. Ne pozabite, da lahko izberete samo eno garancijo, in če imate več frekvenčnih pretvornikov, bo ista garancija priložena vsakemu frekvenčnemu pretvorniku. Upoštevajte, da po priložitvi garancije ne boste mogli spremeniti števila frekvenčnih pretvornikov.
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
Pressure operated water valve, WVFX 10, 15.00 bar - 29.00 bar, 1.400 m³/h
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Pressure operated water valve, WVFX 10, 15.00 bar - 29.00 bar, 1.400 m³/h
003N1410
Vrsta priključka: G, Velikost priključka [in]: 3/8, Vrednost Kv [m³/h]: 1.400, Razpon krmilnega tlaka [bar]: 15.00 - 29.00