Dodaj garancijo
Izdelek je bil dodan v košarico
003F1232 dodano v košarico
Izberite garancijo iz spodnjega seznama, da jo uporabite za svoj frekvenčni pretvornik. Ne pozabite, da lahko izberete samo eno garancijo, in če imate več frekvenčnih pretvornikov, bo ista garancija priložena vsakemu frekvenčnemu pretvorniku. Upoštevajte, da po priložitvi garancije ne boste mogli spremeniti števila frekvenčnih pretvornikov.
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
Pressure operated water valve, WVFX 32, 4.00 bar - 17.00 bar, 11.000 m³/h
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Pressure operated water valve, WVFX 32, 4.00 bar - 17.00 bar, 11.000 m³/h
003F1232
Vrsta priključka: G, Velikost priključka [in]: 1 1/4, Vrednost Kv [m³/h]: 11.000, Razpon krmilnega tlaka [bar]: 4.00 - 17.00