Dodaj garancijo
Izdelek je bil dodan v košarico
003N1105 dodano v košarico
Izberite garancijo iz spodnjega seznama, da jo uporabite za svoj frekvenčni pretvornik. Ne pozabite, da lahko izberete samo eno garancijo, in če imate več frekvenčnih pretvornikov, bo ista garancija priložena vsakemu frekvenčnemu pretvorniku. Upoštevajte, da po priložitvi garancije ne boste mogli spremeniti števila frekvenčnih pretvornikov.
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
Pressure operated water valve, WVFX 10, 4 bar - 23 bar, 1.4 m³/h
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Pressure operated water valve, WVFX 10, 4 bar - 23 bar, 1.4 m³/h
003N1105
Connection type: G, Connection size [in]: 3/8, Kv value [m³/h]: 1.4, Opening configuration: Opens on rising cond. pressure, Control pressure range [bar]: 4 - 23, Connection size (refrigerant): 1/4 in - 6 mm, Connection type (refrigerant): SAE flare
Količinske cene
Dosezite prihranek stroškov s količinskim nakupom
Količina | Units of measure | Cena |
---|