Pressure operated water valve, WVFX 40, 4 bar - 17 bar, 11 m³/h

003F1240

Vrsta priključka: G, Velikost priključka [in]: 1 1/2, Vrednost Kv [m³/h]: 11, Razpon krmilnega tlaka [bar]: 4 - 17

Podatki o izdelku

Bruto masa 3.32 Kilogram
Neto masa 3.202 Kilogram
Volume 5.087 Liter
EAN 5702422038689

 

Diferencialni tlak [psi] 145 psi
Diferenčni tlak [bar] 10 bar
Dodatki Generic accessories
Water valves accessories
Hladilna sredstva R1234yf
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
Ime izdelka Pressure operated water valve
Ime izdelka v dokumentu SCIP WV Valves
Količina v pakiranju 4 kos
Konfiguracija odpiranja Opens on rising cond. pressure
Lubricants compatibility Oilfree applications
Maks. delovni tlak [bar] 10 bar
Maks. delovni tlak [psig] 145 psig
Maks. testni tlak (hlad.) [bar] 26.5 bar
Maks. testni tlak (hlad.) [psig] 384.3 psig
Maksimalni testni tlak [bar] Pe 10 bar
Maksimalni testni tlak [psig] 145 psig
Material Cast iron
Medij Fresh water
Neutral brine
Možnost servisiranja Water valve spare parts
MWP (hladilna tekočina) [bar] 24.1 bar
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oil free refrigerants R513A
Priključek notranji/zunanji Notranji
Razpon krmilnega tlaka [bar] [Maks] 17 bar
Razpon krmilnega tlaka [bar] [Min] 4 bar
Skladnost s kitajskim RoHS Yes
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Water regulating valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS China
Srednje območje temperature [°C] [Maks] 90 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min] -25 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks] 194 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min] -13 °F
Standard priključka ISO 228-1
Tip WVFX 40
Velikost priključka (hladilna tekočina) 1/4 in - 6 mm
Velikost priključka [in] 1 1/2
Vrednost Kv [m³/h] 11 m³/h
Vrsta priključka G
Vrsta priključka (hladilna tekočina) SAE flare
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality