Controllers and drivers for stepper motor valves

Shows 14 product(s)

080G5050

EKE 100 1V, IP00

Napajalna napetost [V] AC: 24, 1, null: 1, null: 1, null: 1, Zaščitaohišja IP: IP00

080G5051

EKE 100 1V, IP20

Napajalna napetost [V] AC: 24, 1, null: 1, null: 1, null: 1, Zaščitaohišja IP: IP20

080G5052

EKE 100 1V, IP20

Napajalna napetost [V] AC: 24, 1, null: 1, null: 1, null: 1, Zaščitaohišja IP: IP20

080G5055

EKE 100 2V, IP00

Napajalna napetost [V] AC: 24, 2, null: 2, null: 2, null: 1, Zaščitaohišja IP: IP00

080G5056

EKE 100 2V, IP20

Napajalna napetost [V] AC: 24, 2, null: 2, null: 2, null: 1, Zaščitaohišja IP: IP20

080G5057

EKE 100 2V, IP20

Napajalna napetost [V] AC: 24, 2, null: 2, null: 2, null: 1, Zaščitaohišja IP: IP20

080G5300

EKE 1A

null: 3, null: 2, Frekvenca [Hz]: 50/60 Hz, Število temperaturnih tipal: 1, null: 1

Ogled: