Analog inputs (AI) [pc] |
3 kos |
Analog outputs (AO) [pc] |
0 kos |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Digital inputs (DI) [pc] |
1 kos |
Dodatki |
Electron. control accessories |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Frekvenca [Hz] |
50/60 Hz |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Jezik izdelka |
English |
Količina v pakiranju |
40 kos |
Maksimalni izhodni tok/faza [A] |
1 A |
Metoda vgradnje |
Screw mounting |
Možnost servisiranja |
No |
Napajalna napetost [V] AC |
24 V |
Napajalna napetost [V] DC |
24 V |
Number of pressure sensors |
1 |
Oblika pakiranja |
Skupinsko pakiranje |
Other RoHS documentation |
EAEU RoHS |
Podpora za temp. senzor |
Pt 1000 |
Pressure sensor support |
Ratiometric 0.5 - 4 V DC |
Prikazovalnik spredaj |
No |
Prikazovalnik – možnost |
None |
Product Name Description |
Superheat controller |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] |
60 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] |
-25 °C |
Skupina izdelkov |
Electronic valve control |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
No |
Soglasje |
CE EAC LLC CDC EURO-TYSK RoHS UKCA |
Specifikacije Tovarniške nastavitve |
YES |
Temp. sensor configuration |
S2 |
Tip |
EIM 336 |
UK RoHS compliance |
Yes |
Valve output number |
1 |
Vrsta izhoda za ventil |
ETS 6 |
Vrsta komunikacije |
Modbus RS485 RTU |
Zaščita ohišja IP |
IP00 |
Značilnosti izdelkov |
Alarm management Superheat reference |
Število temperaturnih tipal |
2 |