Stepper valve driver, EKF 2A

080G5035

Analog inputs (AI) [pc]: 2, Frequency [Hz]: 50/60 Hz, Communication type: TTL to Interface

Produktdetails

Brutokaal 0.153 Kilogram
Netokaal 0.101 Kilogram
Volume 0.841 Liter
EAN 5715162302729

 

Analoge Eingänge (AI) [Stk] 2 pc
Befestigungsmethode DIN Schiene
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Digitale Ausgänge (DO) [Stk] 1 pc
EU RoHS compliance Out of scope
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
Kommunik. TTL to Interface
Menge je Verpackungseinheit 24 pc
Produktgruppe Electronic valve control
Produktname Stufenventilantrieb
Programmiertools KoolProg
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Schutzart IP00
SCIP-Dossier Nr. 6ff7f959-f26d-4112-9a27-0c045b584689
SCIP-Dossier Produktname EKF
Spannungsversorgung [V] DC 24 V
Supply voltage [V] DC 24 V
Typ EKF 2A
Typ Analogeingänge Voltage or Current
UL evaluated Yes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 60 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -20 °C
USV[V]DC[max.] 24 V
USV[V]DC[min.] 18 V
Valve output number 2
Ventil Ausgang Typ CCM 10
CCM 20
CCM 30
CCM 40
CCMT 16
CCMT 2
CCMT 24
CCMT 30
CCMT 4
CCMT 42
CCMT 8
CCMT L
CTR 20
ETS 100
ETS 100C
ETS 12.5
ETS 12C
ETS 24C
ETS 25
ETS 250
ETS 25B
ETS 25C
ETS 400
ETS 50
ETS 50C
ETS 5M
ETS 6
JKV
KVS 15
KVS 2C
KVS 3C
KVS 42
KVS 5C
UKV
Verpackungseinheit Multi-Pack
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V
Weitere Informationen Shared power supply
Zulassung CE
CMIM
RoHS
UA
UKCA
cURus

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality