Stepper valve driver, EKF 1A

080G5030

null: 1, Frekvenca [Hz]: 50/60 Hz

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.14 Kilogram
Neto masa 0.08 Kilogram
Volume 0.841 Liter
EAN 5715162302699

 

Analog inputs (AI) [pc] 1 kos
Analog inputs type Voltage or Current
Battery back-up [V] DC [max] 24 V
Battery back-up [V] DC [min] 18 V
Digital outputs (DO) [pc] 1 kos
Frekvenca [Hz] 50/60 Hz
Ime izdelka Stepper valve driver
Ime izdelka v dokumentu SCIP EKF
Količina v pakiranju 24 kos
Metoda vgradnje DIN rail
Napajalna napetost [V] AC 24 V
Napajalna napetost [V] DC 24 V
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Yes
Programerska orodja Koolprog
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 60 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -20 °C
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Electronic valve control
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje CE
CMIM
RoHS
UA
UKCA
cURus
Supply voltage [V] DC 24 V
Tip EKF 1A
Valve output number 1
Več informacij Shared power supply
Vrsta izhoda za ventil CCM 10
CCM 20
CCM 30
CCM 40
CCMT 16
CCMT 2
CCMT 24
CCMT 30
CCMT 4
CCMT 42
CCMT 8
CCMT L
CTR 20
ETS 100
ETS 100C
ETS 12.5
ETS 12C
ETS 24C
ETS 25
ETS 250
ETS 25B
ETS 25C
ETS 400
ETS 50
ETS 50C
ETS 5M
ETS 6
JKV
KVS 15
KVS 2C
KVS 3C
KVS 42
KVS 5C
UKV
Vrsta komunikacije TTL to Interface
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP00
Št. dokumenta SCIP 6ff7f959-f26d-4112-9a27-0c045b584689

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality