EKE 100 1V, IP00

080G5050

Napajalna napetost [V] AC: 24, 1, null: 1, null: 1, null: 1, Zaščitaohišja IP: IP00

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.146 Kilogram
Neto masa 0.104 Kilogram
Volume 0.854 Liter
EAN 5715162500774

 

Analog inputs (AI) [pc] 1 kos
Analog inputs type Voltage or Current
Battery back-up [V] DC [max] 24 V
Battery back-up [V] DC [min] 18 V
Brenčalo No
Digital inputs (DI) [pc] 1 kos
Digital outputs (DO) [pc] 1 kos
Dodatki Electron. control accessories
EU RoHS izjeme No
Frekvenca [Hz] 50/60 Hz
Gateway option Koolkey
Ime izdelka SH controller and valve driver
Ime izdelka v dokumentu SCIP EKE 100,110
Jezik izdelka English
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 24 kos
Metoda vgradnje DIN rail
Možnost servisiranja No
Napajalna napetost [V] AC 24 V
Napajalna napetost [V] DC 24 V
Number of pressure sensors 1
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Yes
Podpora za temp. senzor NTC10000
Pt 1000
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Pressure sensor support 4 - 20 mA
Ratiometric 0.5 - 4.5 V DC
Prikazovalnik spredaj No
Prikazovalnik – možnost No
Priložen komplet priključkov Yes
Programerska orodja Koolprog
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 70 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -20 °C
Skladnost z EU RoHS Yes
Skupina izdelkov Electronic valve control
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje CE
EAC
RCM
RoHS
UA
UKCA
cURus
Supply voltage [V] DC 24 V
Temp. sensor configuration S2A
Tip EKE 100 1V
Ura v realnem času No
Valve output number 1
Vrsta izhoda za ventil CCM 10
CCM 20
CCM 30
CCM 40
CCMT 10L
CCMT 16
CCMT 2
CCMT 24
CCMT 30
CCMT 3L
CCMT 4
CCMT 42
CCMT 5L
CCMT 8
CCMT 8L
CTR 20
ETS 100
ETS 100C
ETS 12
ETS 12C
ETS 175L
ETS 175L OFHT
ETS 24C
ETS 25
ETS 250
ETS 250L
ETS 250L OFHT
ETS 25C
ETS 400
ETS 400L
ETS 400L OFHT
ETS 50
ETS 500L
ETS 500L OFHT
ETS 50C
ETS 6
ETS 8M
KVS 15
KVS 1C
KVS 2C
KVS 3C
KVS 42
KVS 5C
Vrsta komunikacije Modbus RS485 RTU
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP00
Značilnosti izdelkov Alarm management
Capacity signal from master
Defrost Sequence
Ext reference, temp/SH control
Limitation functions
Manual operation
Preset OD
Reversible system with 1 EXV
Service mode
Start up
Superheat reference
Valve driver: Reference of OD
Št. dokumenta SCIP dd52e03c-8b66-4f5b-8e23-1c1ace447e1c
Število temperaturnih tipal 1

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality