BB / BE / BF / BG / BN

Prikaži več

Shows 113 product(s)

018F4961

BF230AS, Kabel, 8 m, Napajalna napetost [V] AC: 230, Skupinsko pakiranje

Električni priključek: Kabel, Napajalna napetost [V] AC: 230, Frekvenca [Hz]: 50 Hz, Zaščitaohišja IP: IP67

018F6192

BE110CS, Napajalna napetost [V] AC: 110, Skupinsko pakiranje

Napajalna napetost [V] AC: 110, Frekvenca [Hz]: 50/60 Hz, Zaščitaohišja IP: IP20, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje

Ogled: