BF230AS, Kabel, 8 m, Napajalna napetost [V] AC: 230, Skupinsko pakiranje

018F4961

Električni priključek: Kabel, Napajalna napetost [V] AC: 230, Frekvenca [Hz]: 50 Hz, Zaščitaohišja IP: IP67

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.867 Kilogram
Neto masa 0.704 Kilogram
Volume 3.164 Liter
EAN 5702428290180

 

Barva Blue
Dodatki Solenoid coil accessories
Dolžina kabla [m] 8 m
Dolžina kabla [palcev] 320 in
Električni priključek Kabel
Električni priključek 3 core cable
Enak izdelek 018F8291
Frekvenca [Hz] 50 Hz
Ime izdelka Solenoid coil
Ime programa delov EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Količina v pakiranju 12 kos
Možnost servisiranja No
Napajalna napetost 50 Hz Maks [V] 230 V
Napajalna napetost [V] AC 230 V
Nazivno obratovanje Continuous
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka vrste BF230AS
Poraba energije 50 Hz [VA] 31 VA
Poraba energije [W] 50 Hz 16 W
Površina prevodnika [mm2] 3 x 0.75 mm2
Premer kabla [mm] 6.6 mm
Priključek tuljave Cable
Pritrjevanje tuljave Clip-on
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 50 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 120 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -40 °F
Razred izolacije navitja tuljave Class H to IEC 85
Rel. vlažnost [% RH] [maks.] 100 %
Rel. vlažnost [% RH] [min.] 0 %
Skladnost EN 60730-1
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Solenoid valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Standardtuljave VDE 0580
Tip BF230AS
Velikost pogona 13.5 mm
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP67
Številka rezervnega dela 018F4961

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality