BE024AS, Napajalna napetost [V] AC: 24, Skupinsko pakiranje

018F6182

Elektrické připojení: Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 24, Frekvence [Hz]: 50 Hz, Hodnoceníkrytí IP: IP20

Podatki o izdelku

Brutto hmotnost 0.274 Kilogram
Čistá hmotnost 0.259 Kilogram
Objem 0.279 Liter
EAN 5702428024457

 

Barva Modrá
Cívka - standardní model VDE 0580
Cívka - třída izolace vinutí Třída H podle normy IEC 85
Cívka - upevnění Nacvakávací
Deli priloženi Cap
Elektrické připojení Štítek DIN
Električni priključek 3 x spades
Formát balení Multi balení
Frekvence [Hz] 50 Hz
Hodnocení zařízení Trvalý
Hodnoceníkrytí IP IP20
Ime izdelka Solenoid coil
Ime izdelka v dokumentu SCIP Solenoid coils
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Množství na formát balení 50 pc
Nabídka dílů- název EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Napájecí napětí 50 Hz Max [V] 24 V
Napájecí napětí [V] AC 24 V
Oznaka CE Yes
Označení typu BE024AS
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Připojení cívky Štítek DIN
Připojovací rozměr elektrického připojení 6.3 mm x 0.8 mm
Příslušenství produktu Příslušenství cívky solenoidu
Rel. Vlhkost [% RH] [Max] 97 %
Rel. Vlhkost [% RH] [Min] 0 %
Rel. Vlhkostní podmínky Bez kondenzace
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 80 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 175 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
Schválení CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Servisovatelný Ne
Shoda EN 60730-1
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Solenoid valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Spotřeba energie 50 Hz [VA] 21 VA
Spotřeba energie [W] 50 Hz 12 W
Standardni električni priključek EN175301-803
Tip BE024AS
Velikost pogona 13.5 mm
Vsebuje baterije No
Číslo náhradního dílu 018F6182

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality