BE230AS, Napajalna napetost [V] AC: 220 - 230, Skupinsko pakiranje

018F6176

Napajalna napetost [V] AC: 220 - 230, Frekvenca [Hz]: 50 Hz, Zaščitaohišja IP: IP20

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.288 Kilogram
Neto masa 0.271 Kilogram
Volume 0.266 Liter
EAN 5702428024402

 

Barva Blue
Deli priloženi Cap
Dodatki Solenoid coil accessories
Električni priključek DIN Spade
Električni priključek 3 x spades
Frekvenca [Hz] 50 Hz
Ime izdelka Solenoid coil
Ime izdelka v dokumentu SCIP Solenoid coils
Ime programa delov EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 50 kos
Možnost servisiranja No
Napajalna napetost 50 Hz Maks [V] 230 V
Napajalna napetost 50 Hz Min [V] 220 V
Napajalna napetost [V] AC [maks.] 230 V
Napajalna napetost [V] AC [min.] 220 V
Nazivno obratovanje Continuous
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka CE Yes
Oznaka vrste BE230AS
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Poraba energije 50 Hz [VA] 22 VA
Poraba energije [W] 50 Hz 12 W
Power cons Dual 50Hz [VA] 19 mW
Power cons Dual 50Hz [W] 11 W
Priključek tuljave DIN Spade
Pritrjevanje tuljave Clip-on
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 80 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 175 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -40 °F
Razred izolacije navitja tuljave Class H to IEC 85
Rel. vlažnost [% RH] [maks.] 97 %
Rel. vlažnost [% RH] [min.] 0 %
Rel. vlažnost, pogoji Non-condensation
Skladnost EN 60730-1
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Solenoid valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Standardni električni priključek EN175301-803
Standardtuljave VDE 0580
Tip BE230AS
Velikost električnega priključka 6.3 mm x 0.8 mm
Velikost pogona 13.5 mm
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP20
Številka rezervnega dela 018F6176

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality