BE024CS, Napajalna napetost [V] AC: 24, Skupinsko pakiranje

018F6077

Napajalna napetost [V] AC: 24, Frekvenca [Hz]: 50/60 Hz, Zaščitaohišja IP: IP00

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.298 Kilogram
Neto masa 0.28 Kilogram
Volume 0.271 Liter
EAN 5702423162796

 

Barva Blue
Dodatki Solenoid coil accessories
Električni priključek DIN Spade
Električni priključek 3 x spades
Enak izdelek 018F8077
Frekvenca [Hz] 50/60 Hz
Ime izdelka Solenoid coil
Ime izdelka v dokumentu SCIP Solenoid coils
Ime programa delov EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 50 kos
Možnost servisiranja No
Napajalna napetost 50 Hz Maks [V] 24 V
Napajalna napetost 60 Hz Maks [V] 24 V
Napajalna napetost [V] AC 24 V
Nazivno obratovanje Continuous
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka CE Yes
Oznaka vrste BE024CS
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Poraba energije 50 Hz [VA] 24 VA
Poraba energije 60 Hz [VA] 20 VA
Poraba energije [W] 50 Hz 13 W
Poraba energije [W] 60 Hz 11 W
Priključek tuljave DIN Spade
Pritrjevanje tuljave Clip-on
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 50 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 120 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -40 °F
Razred izolacije navitja tuljave Class H to IEC 85
Rel. vlažnost [% RH] [maks.] 97 %
Rel. vlažnost [% RH] [min.] 0 %
Rel. vlažnost, pogoji Non-condensation
Skladnost EN 60730-1
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Solenoid valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Standardni električni priključek EN175301-803
Standardtuljave VDE 0580
Tip BE024CS
Velikost električnega priključka 6.3 mm x 0.8 mm
Velikost pogona 13.5 mm
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP00
Številka rezervnega dela 018F6077

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality