Shows 240 product(s)
ACB, 21 bar, 14 bar
Višji tlak aktivacije [bar]: 21, Nižji tlak aktivacije [bar]: 14, Funkcija kontakta: SPST(NC), Električni priključek: Kabel, Zaščitaohišja IP: IP65
ACB, 25 bar, 20 bar
Višji tlak aktivacije [bar]: 25, Nižji tlak aktivacije [bar]: 20, Funkcija kontakta: SPST(NC), Zaščitaohišja IP: IP40
ACB, 24 bar, 17 bar
Višji tlak aktivacije [bar]: 24, Nižji tlak aktivacije [bar]: 17, Funkcija kontakta: SPST(NC), Električni priključek: Kabel, Zaščitaohišja IP: IP65
ACB, 28 bar, 21 bar
Višji tlak aktivacije [bar]: 28, Nižji tlak aktivacije [bar]: 21, Funkcija kontakta: SPST(NC), Električni priključek: Kabel, Zaščitaohišja IP: IP65
ACB, 27.5 bar, 19.2 bar
Višji tlak aktivacije [bar]: 27.5, Nižji tlak aktivacije [bar]: 19.2, Funkcija kontakta: SPST(NC), Električni priključek: Kabel, Zaščitaohišja IP: IP65
ACB, 28 bar, 20 bar
Višji tlak aktivacije [bar]: 28, Nižji tlak aktivacije [bar]: 20, Funkcija kontakta: SPST(NC), Električni priključek: Kabel, Zaščitaohišja IP: IP65
ACB, 26 bar, 20 bar
Višji tlak aktivacije [bar]: 26, Nižji tlak aktivacije [bar]: 20, Funkcija kontakta: SPST(NC), Električni priključek: Kabel, Zaščitaohišja IP: IP65
ACB, 28 bar, 21 bar
Višji tlak aktivacije [bar]: 28, Nižji tlak aktivacije [bar]: 21, Funkcija kontakta: SPST(NC), Zaščitaohišja IP: IP40
ACB, 3.7 bar, 2.7 bar
Višji tlak aktivacije [bar]: 3.7, Nižji tlak aktivacije [bar]: 2.7, Funkcija kontakta: SPST(NO), Električni priključek: Kabel, Zaščitaohišja IP: IP65
ACB, 1.5 bar, 0.5 bar
Višji tlak aktivacije [bar]: 1.5, Nižji tlak aktivacije [bar]: 0.5, Funkcija kontakta: SPST(NO), Električni priključek: Kabel, Zaščitaohišja IP: IP65