ACB, 1.5 bar, 0.5 bar

061F6011

Višji tlak aktivacije [bar]: 1.5, Nižji tlak aktivacije [bar]: 0.5, Funkcija kontakta: SPST(NO), Električni priključek: Kabel, Zaščitaohišja IP: IP65

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.082 Kilogram
Neto masa 0.078 Kilogram
Volume 0.218 Liter
EAN 5702428268004

 

Barva žice Black
Dodatki Switches accessories
Dolžina kabla [m] 1.5 m
Dolžina kabla [palcev] 59.06 in
Električni priključek Kabel
EU RoHS izjeme 6(c)
Funkcija kontakta SPST(NO)
Funkcija ponastavitve (Reset) Auto
Hladilna sredstva R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Ime izdelka Cartridge pressure switch
Ime izdelka v dokumentu SCIP ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Kategorija razpona tlaka Low pressure
Količina v pakiranju 100 kos
Lubricants compatibility Oilfree applications
Maks. delovni tlak [bar] 35 bar
Maks. delovni tlak [psig] 508 psig
Moč kontakta AC=6 A, 250 V
Možnost servisiranja No
Nižji tlak aktivacije [bar] 0.5 bar
Nižji tlak aktivacije [psi] 7 psi
Oblika pakiranja Industrijski paket
Ohišje Regular hot-melt
Oil free refrigerants R134a
R513A
Opombe o tlačnem priključku Deflator
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Yes
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 85 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -30 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 185 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -20 °F
Razpočni tlak [bar] 200 bar
Razpočni tlak [psig] 2900 psig
Skladnost s kitajskim RoHS Yes exceed limitations
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Switches and thermostats
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje C UL US UL873
CE 0035
TÜV
Specifikacijski ključ ACB-2UA127W
Srednje območje temperature [°C] [Maks] 135 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min] -55 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks] 275 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min] -70 °F
Tip ACB
Tlak, moški/ženski Female
UL approved refrigerants R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Velikost tlačnega priključka 1/4 in
Vgradnja Vertical +/- 45º
Višji tlak aktivacije [bar] 1.5 bar
Višji tlak aktivacije [psi] 22 psi
Vrsta kabla AWG18
Vrsta tlačnega priključka Flare
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP65
Št. dokumenta SCIP 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality