Dodaj garancijo
Izdelek je bil dodan v košarico
061F6010 dodano v košarico
Izberite garancijo iz spodnjega seznama, da jo uporabite za svoj frekvenčni pretvornik. Ne pozabite, da lahko izberete samo eno garancijo, in če imate več frekvenčnih pretvornikov, bo ista garancija priložena vsakemu frekvenčnemu pretvorniku. Upoštevajte, da po priložitvi garancije ne boste mogli spremeniti števila frekvenčnih pretvornikov.
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
ACB, 3.7 bar, 2.7 bar
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


ACB, 3.7 bar, 2.7 bar
061F6010
Višji tlak aktivacije [bar]: 3.7, Nižji tlak aktivacije [bar]: 2.7, Funkcija kontakta: SPST(NO), Električni priključek: Kabel, Zaščitaohišja IP: IP65
Količinske cene
Dosezite prihranek stroškov s količinskim nakupom
Količina | Units of measure | Cena |
---|