Prikaži več
ACB / CCB

Shows 239 product(s)

061F3027

ACB, 21 bar, 14 bar

Višji tlak aktivacije [bar]: 21, Nižji tlak aktivacije [bar]: 14, Funkcija kontakta: SPST(NC), Električni priključek: Kabel, Zaščitaohišja IP: IP65

061F3034

ACB, 25 bar, 20 bar

Višji tlak aktivacije [bar]: 25, Nižji tlak aktivacije [bar]: 20, Funkcija kontakta: SPST(NC), Zaščitaohišja IP: IP40

061F3041

ACB, 24 bar, 17 bar

Višji tlak aktivacije [bar]: 24, Nižji tlak aktivacije [bar]: 17, Funkcija kontakta: SPST(NC), Električni priključek: Kabel, Zaščitaohišja IP: IP65

061F3080

ACB, 28 bar, 21 bar

Višji tlak aktivacije [bar]: 28, Nižji tlak aktivacije [bar]: 21, Funkcija kontakta: SPST(NC), Električni priključek: Kabel, Zaščitaohišja IP: IP65

061F5013

ACB, 27.5 bar, 19.2 bar

Višji tlak aktivacije [bar]: 27.5, Nižji tlak aktivacije [bar]: 19.2, Funkcija kontakta: SPST(NC), Električni priključek: Kabel, Zaščitaohišja IP: IP65

061F5016

ACB, 28 bar, 20 bar

Višji tlak aktivacije [bar]: 28, Nižji tlak aktivacije [bar]: 20, Funkcija kontakta: SPST(NC), Električni priključek: Kabel, Zaščitaohišja IP: IP65

061F5064

ACB, 26 bar, 20 bar

Višji tlak aktivacije [bar]: 26, Nižji tlak aktivacije [bar]: 20, Funkcija kontakta: SPST(NC), Električni priključek: Kabel, Zaščitaohišja IP: IP65

061F6007

ACB, 28 bar, 21 bar

Višji tlak aktivacije [bar]: 28, Nižji tlak aktivacije [bar]: 21, Funkcija kontakta: SPST(NC), Zaščitaohišja IP: IP40

061F6010

ACB, 3.7 bar, 2.7 bar

Višji tlak aktivacije [bar]: 3.7, Nižji tlak aktivacije [bar]: 2.7, Funkcija kontakta: SPST(NO), Električni priključek: Kabel, Zaščitaohišja IP: IP65

061F6011

ACB, 1.5 bar, 0.5 bar

Višji tlak aktivacije [bar]: 1.5, Nižji tlak aktivacije [bar]: 0.5, Funkcija kontakta: SPST(NO), Električni priključek: Kabel, Zaščitaohišja IP: IP65

Ogled: