ACB, 28 bar, 21 bar

061F3080

Višji tlak aktivacije [bar]: 28, Nižji tlak aktivacije [bar]: 21, Funkcija kontakta: SPST(NC), Električni priključek: Kabel, Zaščitaohišja IP: IP65

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.065 Kilogram
Neto masa 0.06 Kilogram
Volume 0.182 Liter
EAN 5702428268271

 

Barva žice Black
Dodatki Switches accessories
Dolžina kabla [m] 1 m
Dolžina kabla [palcev] 39.37 in
Električni priključek Kabel
EU RoHS izjeme 6(c)
Funkcija kontakta SPST(NC)
Funkcija ponastavitve (Reset) Auto
Hladilna sredstva R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Ime izdelka Cartridge pressure switch
Ime izdelka v dokumentu SCIP ACB/LCB, Cartridge pressure switch, solder connection
Kategorija razpona tlaka High pressure
Količina v pakiranju 100 kos
Lubricants compatibility Oilfree applications
Maks. delovni tlak [bar] 45 bar
Maks. delovni tlak [psig] 653 psig
Moč kontakta AC=6 A, 250 V
Možnost servisiranja No
Nižji tlak aktivacije [bar] 21 bar
Nižji tlak aktivacije [psi] 305 psi
Oblika pakiranja Industrijski paket
Ohišje Regular hot-melt
Oil free refrigerants R134a
R513A
Opombe o tlačnem priključku Cu-tube (tip=7mm)
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Yes
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 85 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -30 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 185 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -20 °F
Razpočni tlak [bar] 200 bar
Razpočni tlak [psig] 2900 psig
Skladnost s kitajskim RoHS Yes exceed limitations
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Switches and thermostats
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje C UL US UL873
CE 0035
TÜV
Specifikacijski ključ ACB-2UB118W
Srednje območje temperature [°C] [Maks] 135 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min] -55 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks] 275 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min] -70 °F
Tip ACB
UL approved refrigerants R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Velikost tlačnega priključka [mm] 6 mm
Vgradnja Vertical +/- 45º
Višji tlak aktivacije [bar] 28 bar
Višji tlak aktivacije [psi] 406 psi
Vrsta kabla AWG18
Vrsta tlačnega priključka Solder, ODM
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP65

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality