Shows 79 product(s)
KVP 12
Velikost dovoda [mm]: 12, Velikost odvoda [mm]: 12.00, Velikost dovoda [palcev]: 1/2 in, Velikost odvoda [in]: 1/2 in, Vrednost Kv [m³/h]: 2.5, Maks. delovni tlak [bar]: 18
KVP 15
Velikost dovoda [mm]: 16, Velikost odvoda [mm]: 16.00, Velikost dovoda [palcev]: 5/8 in, Velikost odvoda [in]: 5/8 in, Vrednost Kv [m³/h]: 2.5, Maks. delovni tlak [bar]: 18
KVP 12
Velikost dovoda [palcev]: 1/2 in, Velikost odvoda [in]: 1/2 in, Vrednost Kv [m³/h]: 2.5, Maks. delovni tlak [bar]: 18
KVP 22
Velikost dovoda [mm]: 22, Velikost odvoda [mm]: 22.00, Velikost dovoda [palcev]: 7/8 in, Velikost odvoda [in]: 7/8 in, Vrednost Kv [m³/h]: 2.5, Maks. delovni tlak [bar]: 18
KVP 28
Velikost dovoda [palcev]: 1 1/8 in, Velikost odvoda [in]: 1 1/8 in, Vrednost Kv [m³/h]: 8, Maks. delovni tlak [bar]: 18
KVP 12
Velikost dovoda [mm]: 12, Velikost odvoda [mm]: 12.00, Vrednost Kv [m³/h]: 2.5, Maks. delovni tlak [bar]: 18
KVP 15
Velikost dovoda [mm]: 16, Velikost odvoda [mm]: 16.00, Velikost dovoda [palcev]: 5/8 in, Velikost odvoda [in]: 5/8 in, Vrednost Kv [m³/h]: 2.5, Maks. delovni tlak [bar]: 18
KVP 28
Velikost dovoda [mm]: 28, Velikost odvoda [mm]: 28.00, Vrednost Kv [m³/h]: 8, Maks. delovni tlak [bar]: 18
KVP 35
Velikost dovoda [mm]: 35, Velikost odvoda [mm]: 35.00, Velikost dovoda [palcev]: 1 3/8 in, Velikost odvoda [in]: 1 3/8 in, Vrednost Kv [m³/h]: 8, Maks. delovni tlak [bar]: 18