KVP 35

034L0032

Velikost dovoda [mm]: 35, Velikost odvoda [mm]: 35.00, Velikost dovoda [palcev]: 1 3/8 in, Velikost odvoda [in]: 1 3/8 in, Vrednost Kv [m³/h]: 8, Maks. delovni tlak [bar]: 18

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.038 Kilogram
Neto masa 0.895 Kilogram
Volume 2.747 Liter
EAN 5702428411790

 

Dodatki No
Enak izdelek 034L1050
EU RoHS izjeme No
Hladilna sredstva R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
Ime izdelka Evaporator pressure regulator
Ime potrditvenedatoteke REFRIGERANT VALVE 53R0
Indikator smeri pretoka Engraved 1-way arrow
Količina v pakiranju 7 kos
Kupčeva številka artikla 00A384
Lubricants compatibility Oilfree applications
Maks. delovni tlak [bar] 18 bar
Maks. delovni tlak [psig] 260 psig
Maksimalni testni tlak [bar] 19.8 bar
Maksimalni testni tlak [psig] 286 psig
Maksimalno območje P [psi] 40.6 psi
Možnost servisiranja KV valves spare parts
Nazivna zmogljivost R134a [kW] 6.1 kW
Nazivna zmogljivost R134a [TR] 1.9 TR
Nazivna zmogljivost R22 [kW] 8.6 kW
Nazivna zmogljivost R22 [TR] 2.8 TR
Nazivna zmogljivost R404/R507 [kW] 7.7 kW
Nazivna zmogljivost R404/R507 [TR] 2.4 TR
Nazivna zmogljivost R407 [kW] 7.9 kW
Nazivna zmogljivost R407C [TR] 2.6 TR
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Območje P [ºC] 2.8 bar
Oil free refrigerants R1234ze(E)
R513A
Opomba glede vrednosti Kv AT MAX P-BAND
Oprema Schrader valve access port
Oznaka UL Yes
Razpon regulacije [bar] [Maks] 5.5 bar
Razpon regulacije [bar] [Min] 0 bar
Razpon regulacije [psig] Pe [Maks] 80 psig
Razpon regulacije [psig] Pe [Min] 0 psig
Skladnost s kitajskim RoHS Yes
Skladnost z drugimi RoHS EAEU RoHS
Skladnost z EU RoHS Yes
Skupina izdelkov Press. and temp. regul. valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje C UL US LISTED
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS China
Srednje območje temperature [°C] [Maks] 130 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min] -45 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks] 266 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min] -49 °F
Tip KVP 35
Tovarniška nastavitev [bar] 2 bar
Tovarniška nastavitev [psig] 29 psig
UL approved refrigerants R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
Velikost dovoda [mm] 35 mm
Velikost dovoda [palcev] 1 3/8 in
Velikost odvoda [in] 1 3/8 in
Velikost odvoda [mm] 35 mm
Vrednost Cv [gal/min] 9.25 gal/min
Vrednost Kv [m³/h] 8 m³/h
Vrsta dovodnega priključka Solder, ODF
Vrsta odvodnega priključka Solder, ODF
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality