Prikaži več
OFV / OFV SS

Shows 7 product(s)

148G3194

Pressure regulating valve, OFV-SS 20

Velikost dovodnega priključka [mm]: 20, Vrednost Kv [m³/h]: 0 - 0.52, Maks. delovni tlak [bar]: 52

148G3195

Pressure regulating valve, OFV-SS 25

Velikost dovodnega priključka [mm]: 25, Vrednost Kv [m³/h]: 0 - 1.5, Maks. delovni tlak [bar]: 52

148G3843

Pressure regulating valve, OFV-SS 25

Velikost dovodnega priključka [mm]: 25, Vrednost Kv [m³/h]: 0 - 1.5, Maks. delovni tlak [bar]: 52

2412+183

Pressure regulating valve, OFV 20

Velikost dovodnega priključka [mm]: 20, Vrednost Kv [m³/h]: 0 - 0.52, Maks. delovni tlak [bar]: 40

2412+184

Pressure regulating valve, OFV 25

Velikost dovodnega priključka [mm]: 25, Vrednost Kv [m³/h]: 0 - 1.5, Maks. delovni tlak [bar]: 40

2412+185

Pressure regulating valve, OFV 20

Velikost dovodnega priključka [mm]: 20, Vrednost Kv [m³/h]: 0 - 0.52, Maks. delovni tlak [bar]: 40

2412+186

Pressure regulating valve, OFV 25

Velikost dovodnega priključka [mm]: 25, Vrednost Kv [m³/h]: 0 - 1.5, Maks. delovni tlak [bar]: 40

Ogled: